Cautare rapida

CAT D6 LGPVPAT

CAT D6 LGPVPAT

Fabricatie
2020
Citirea kilometrajului
4.707 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

OHIO CAT
Perrysburg, OH
+1 330 244 2465 x2465
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT D6 LGPVPAT
Ohio CAT - Cleveland
Grup de produseBuldozere pe senile
Numar de producereRDC00774
Numar de stoc internU31647
Număr de catalog10039477
An de fabricație2020
Ore de utilizare4.707 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiPerrysburg, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA369.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiALTERNATOR, 150 AMP
ARO W/ASSIST
BASIC ARRANGEMENT
BLADE, LGP VPAT
CAB STANDARD
CLEAN EMISSIONS MODULE
COMMON ARRANGMENT
CONTROL, ARO/GRADE W/3D, VPAT
CONTROL, RIPPER/WINCH
D6 20BLGP VPAT TTT CFG5
D6LGP VPAT TRACTOR CFG5
ENCLOSURE, ENGINE, VPAT
ENGINE AR COMPL
ENGINE, LUC, STANDARD
FAN, REVERSING, VPAT
FILM, D6 LGP
FILM, WARNING, ANSI
FINAL DRIVE, 90" (2286 MM)
FLUIDS, STD OIL, -35F
FUEL TANK, BASIC
GRAB HANDLES, STANDARD, VPAT
GUARD, BOTTOM, HD, VPAT
HYDRAULICS, VPAT
HYDRAULICS, WINCH READY LINES
I09
LIGHTS, 6 LED, VPAT
LUC CONFIGURATION
MOUNTING, UNDERCARRIAGE, LGP
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PRECLEANER, BASIC
RIPPER, HIGH LIFT
SEAT, STANDARD
TC GP-W/TDR
TOOTH, RIPPER
TRACK, 30" MS HDXL
TRANSMISSION AR
UNDERCARRIAGE, HDXL, PART GDE
VISILIBILITY ARR, SINGLE CAMERA
VPAT DOZER PACKAGE
WATER JACKET HEATER, 110V
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
4130
  • Nu
  • Nu
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
safety items
600
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1600
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
900
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Normal
  • None
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
200
  • Nu
  • Full
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
800
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1200
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
200
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
800
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
lamă
800
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
plug/graifăr/macara
800
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE50
Track Frame - LeftGoodTrack pads and chains are good condition. Carrier roller showing wear
Track Frame - RightGoodTrack pads and chains are good condition. Carrier roller showing wear
transmisii finale
120
  • Da
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7