Cautare rapida

CAT D3K2 LGPML

CAT D3K2 LGPML

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
1.578 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT D3K2 LGPML
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produseBuldozere pe senile
Numar de producereKL207297
Numar de stoc intern503603
Număr de catalog10001123
An de fabricație2019
Ore de utilizare1.578 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiAurora, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA209.460 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii1425/10/05/22
2019 CATERPILLAR D3K2 LPG DOZER
AS IS / AS RECEIVED
AUTO TRACTION CONTROL, DRAWBAR
BATTERY, HD 1500CCA 24V/120AMP
CAB, ROPS , AC, HEAT, DEFROST
CAT CERTIFIED USED
CONTROL, BASIC, CAMERA
ECO MODE, SLOPE INDICATE,
ENGINE, C4.4, 80HP, TIER 4
ENGINE, EPA 4F, EU IV,MLIT 5
FAIRLEDS, FRONT PULL DEVICE
FAN, REVERSING
FLOOR MAT,EPA LABEL,12V PWR PORT
GUARD GP, REAR
GUARD, BELLY, HD, LGP
GUARD, FRONT, MULCHER
GUARD, RADIATOR, HD, HINGED
GUARD, TRACK, CENTER SALT
HEATER, ENGINE COOLANT
HYDRAULICS 4 VALVE, MULCHER
INTERIOR LIGHTING,HALOGEN
JOYSTICK STEER,SEAT MOUNTED
LIGHTS, 6 HALOGEN WORK
MULCHER ARRANGEMENT HM518
NO FRONT COUNTERWEIGHT
Online Owner's Manual
PRICE UPDATE 2/03/23 VIA U1C2700
PRODUCT LINK, CELLULAR,PL742
RADIO PREMIUM AM-FM,BL,AUX,USB
SCREEN, REAR, CAB
SCREEN, SIDE
SEAT, CLOTH AIR SUSPENSION
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
STANDARD DIGITAL DISPLAY W/EMS
STARTING AID, ETHER
SWEEPS, FRONT
SWEEPS, REAR
TRACK, 635MM(25"), MS. SALT
TRANSMISSION,HYDROSTATIC F1-R1
TRAVEL ALARM, REARVIEW MIRROR
UNDERCARRIAGE, SALT
WASHER-WIPERS-REMOVED
WINCH AR, RETRIEVAL
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1600
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • BunăScratches from the environment it lives in.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăScratches from the environment it lives in.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
601
  • Da
  • Da
  • Da
  • NecorespunzătoareDisconnected sitting in the right rear compartment
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1700
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Bună56* air blowing out.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăSide glass is scratched up a bit from tree limbs
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăAir suspension
  • Bună
  • BunăBoth door wipers have been removed so they don’t get ripped off in the trees
motor
700
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
800
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
700
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
500
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
100
  • Bună
frână
200
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
500
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
plug/graifăr/macara
800
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
400
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Guiding Guard - LeftBună
Guiding Guard - RightBună
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
Bushings0.470.4755
Carrier Rollers5.85.811816
Idlers Front0.660.662424
Links0.980.9984
Shoe Width2525
Track Roller 11.421.4233
Track Roller 21.421.4233
Track Roller 41.431.4203
Track Roller 51.411.4155
Track Shoes1.681.681717
transmisii finale
400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • HM518 Mulcher RM800132
  • Has a HM518 mulcher
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7