Cautare rapida

CAT D11N

CAT D11N

Fabricatie
1993
Citirea kilometrajului
25.253 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
Throop, PA
+1 866 532 9023
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT D11N
Cleveland Brothers Equipment Co. Inc.
Grup de produseBuldozere pe senile
Numar de producere74Z01112
Numar de stoc internUC20514
Număr de catalog10086781
An de fabricație1993
Ore de utilizare25.253 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiThroop, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA223.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
RADIO AM/FMAM FM RADIO
ILUMINARELIGHTING
HIDRAULICĂ AUXILIARĂAUXILIARY HYDRAULICS
COMBUSTIBIL DIESEL CU CONŢINUT ULTRAREDUS DE SULFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AER CONDIŢIONATAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
CONTROL MANUAL ŞI DE PICIORHAND AND FOOT CONTROL
PLACĂ CECE PLATE
LAMĂ, SEMI UBLADE, SEMI U
LAMĂ, ÎNCLINARE ÎNTR-UN SINGUR UNGHIBLADE, SINGLE ANGLE TILT
DIRECŢIE DIFERENŢIALDIFF STEER
PLUG, UN SINGUR DINTERIPPER, SINGLE SH
COMANDĂ HIDRAULICĂHYD CONTROL
DIRECȚIE, MANETĂSTEER, LEVER
Alte informaţiiAIR SUSPENSION SEAT
Online Owner's Manual
PRE LUBE SYSTEM
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1350
  • Da
  • Nu
  • AcceptabilăSlight rust
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă2 Latches broken
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBent. Torn
  • Bună
  • AcceptabilăLooked like some play
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSome fade
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
201
  • DaROPS is drilled
  • DaROPS is drilled
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareOut of date
indicatoare, staţie operator, consolă
1014
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Too cold to test
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareRight side glass is broken
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareNot working
  • Bună
  • NecorespunzătoareAMFM stereo is not working
  • AcceptabilăSeat is torn
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareNo working wipers
motor
700
  • DaEngine has some blow by
  • No site gauge. Too hot to open up
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Ok
  • White smoke at start up
  • Bună
  • No site gauge. Too hot to open
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
  • N/A
sistem răcire
800
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
402
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • NecorespunzătoareBatteries need replaced
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareLights on lift cylinders are not working
transmisie
101
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Could not move machine. No hydraulic blade control
  • Bună
  • NecorespunzătoareLow trans oil
direcţie
  • Could not test steering. No hydraulic blade control
frână
  • Could not test brakes. No hydraulic blade control
sistem hidraulic
126
  • Da
  • AcceptabilăFew damp o rings
  • NecorespunzătoareLow hydraulic oil
  • NecorespunzătoareNo hydraulic control
  • NecorespunzătoareBoth leaking. Both look loose
  • AcceptabilăLooked loose
  • Necorespunzătoare
  • NecorespunzătoareNo hydraulic control
  • Bună
  • NecorespunzătoareLeaking. Looked loose
lamă
250
  • 18 foot SU blade
  • Bună
  • Bună170%
  • AcceptabilăLiners thin. Moldboard worn close to bolt holes
  • AcceptabilăLook loose
  • AcceptabilăLooks like pin bore play
  • AcceptabilăLooks loose
  • AcceptabilăShimmed out
plug/graifăr/macara
330
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLook loose
  • AcceptabilăLooks like loose pin bores
  • AcceptabilăLooks like loose pin bores
  • Bună
şasiu
400
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Cannon / Track AdjusterBoth damp
Bară egalizatorLooked like outer pin bore play. Seals out. Could not move blade to test
Link / Brand / Part Number6T-8049
Arbore pivotareNo pivot shaft oil
Track Shoes Width / TypeSingle grousers 28 inch
Guiding Guard - LeftBună
Guiding Guard - RightBună
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Idlers Front36 mm. Bearing broken36 mm100100
Idlers Rear37 mm37 mm104104
Links195 mm195 mm2424
Pins & Bushings (External)142.5 mm142.5 mm1212
Segments5050
Track Roller 1All singles 32 mmAll singles 32 mm4848
Track Roller 2All doubles 31 mmAll doubles 31 mm4646
Track Shoe Grouser Height72 mm72 mm4646
transmisii finale
400
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • No hydraulic blade control. Low oil
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7