Cautare rapida

CAT D10T2

CAT D10T2

Fabricatie
2023
Citirea kilometrajului
221 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT D10T2
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produseBuldozere pe senile
Numar de producereJJW00670
Numar de stoc intern519542
Număr de catalog10121959
An de fabricație2023
Ore de utilizare221 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiAurora, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA2.395.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii10SU/U DOZER, SINGLE TILT
2-12V BATTERIES, 24V/150AH SYS
2023 CATERPILLAR D10T2 DOZER
215 GD 5/9/24
AIR CONDITIONER, UNDERHOOD
ANCHOR POINTS, VANDAL PROTECTION
AUTO BLADE ASSIST, FTC STEERING,
BASIC TRACTOR ARRANGEMENT
BOTTOM GUARDS, STANDARD
CLEAN EMISSIONS MODULE TIER 4I
CYLINDER GROUP, STANDARD
D10T2 TRACTOR CFG1
ENGINE AR-COMPL C27,722HP,T4F
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
FINAL DRIVES, STANDARD
FUEL LINES, STANDARD
FUEL TANK, STANDARD
GLASS, SINGLE PANE
GRADE CONTROL READY, FLOOR MAT
GUARDRAIL ARRANGEMENT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, SINGLE TILT
LIGHT, WARNING, STROBE
LIGHTS, EIGHT
LOAD SENSING, HYDRAULICS
LUBRICATION, STANDARD
MACHINE CNTROL,BASIC, TILLER BAR
MAIN FRAME, STANDARD DOZER
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
OPERATOR CONTROL, STANDARD
OPERATORS AR, STANDARD
RADIATOR, 6 FPI
REARVIEW MIRROR, HEADLINER,
RIPPER, SS STANDARD MULTI
SEAT, CLOTH AIR SUSP, 3" BELT
TC GP-W/TDR
TRACK, 610MM ES , 24"
TRANSMISSION PWR SF 3F-3R APECS
UNDERCARRIAGE, BASIC
VALVE, BREAKER
VIMS & CELL PROD LINK, PLE641
VISIBILITY ARR, SINGLE CAMERA
WASHER-WIPERS,2 SPD, AUTO ETHER,
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1800
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
400
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
2300
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
1000
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
900
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Nu
  • Nu
  • DaNo canister attached
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1300
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
200
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1100
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
lamă
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
plug/graifăr/macara
700
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
Bushings (EXT)0.720.7200
Bushings (INT)30.730.700
Frame Extension2.52.46
Idlers Front0.820.884
Idlers Rear0.80.82
Links3.843.0900
Shoe Width24.0024.00
Sprocket Segments11.211.222
Track Roller 12.872.8600
Track Roller 22.862.8800
Track Roller 32.662.6302
Track Roller 42.662.6700
Track Roller 52.652.6700
Track Roller 62.672.6500
Track Roller 72.872.8700
Track Roller 82.872.8700
Track Shoes4.424.434
transmisii finale
400
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
stare generală
300
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7