Cautare rapida

CAT D10T2

CAT D10T2

Fabricatie
2023
Citirea kilometrajului
1.102 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WYOMING MACHINERY
Rock Springs, WY
+1 307 472 1000
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT D10T2
WYOMING MACHINERY
Grup de produseBuldozere pe senile
Numar de producereJJW00691
Numar de stoc internJJW691
Număr de catalog10073323
An de fabricație2023
Ore de utilizare1.102 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiRock Springs, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA2.430.542 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii10SU/U DOZER, DUAL TILT
AIR CONDITIONER, FENDER
BASIC TRACTOR ARRANGEMENT
BLADE, 10U ABRASION, BLACK
CARRIER ROLLERS
CYLINDER GROUP, STANDARD
D10 DOMESTIC TRUCK LESS ROPS
ENGINE COOLANT, ARCTIC (-51C)
FAN, REVERSING
FINAL DRIVES, STANDARD
FIRE SUPPRESSION READY
FUEL LINES W/HEATER
FUEL TANK, PLATFORM READY
GLASS, IMPACT RESISTANT
GUARD, FAN DEBRIS
GUARDS, BOTTOM, STANDARD
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, DUAL TILT
INSTALLATION, CAT TERRAIN
LANE 3 ORDER
LIGHT, WARNING, STROBE
LIGHTS, LED
LUBRICATION, STANDARD
MAIN FRAME, STANDARD DOZER
OIL CHANGE SYSTEM, RIPPER
Online Owner's Manual
OPERATOR CONTROL, STANDARD
OPERATORS AR, STANDARD
PLATFORM ARRANGEMENT
PRECLEANER, POWERED
PRELUBE, ENGINE
RADIATOR, 6 FPI
RIPPER LUBE, GROUND LEVEL, MS
RIPPER, MS STANDARD
SEAT, HEATED & VENTILATED
STARTING, COLD WEATHER
TOOTH, MULTI-SHANK RIPPER
TRACK, 710MM SES HDXL
UNDERCARRIAGE, ABRASION
VIMS & CELL PROD LINK, PLE641
VISIBILITY AR, DUAL CAMERA
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7