Cautare rapida

CAT 700K

CAT 700K

Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
8.501 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FABICK CAT
Green Bay, WI
+1 636 384 4021
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 700K
Fabick CAT
Grup de produseBuldozere pe senile
Numar de producere274748
Numar de stoc intern274748
Număr de catalog10111682
An de fabricație2015
Ore de utilizare8.501 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiGreen Bay, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA69.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Configuraţie - Excavator de masăArrangement - Mass Excavator
Aer condiţionatAir Conditioner
Direcţie diferenţialDiff Steer
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
OglinziMirrors
Comandă pilotPilot Control
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Scaun cu suspensie pneumaticăAir Suspension Seat
Sistem hidraulic combinat - BidirecţionalCombined Hydraulics - Two Way
Bară de tracţiuneDrawbar
Presiune, scăzută pe sol (LGP)Pressure, Low Ground (LGP)
Tip direcţie - JoystickSteering Type - Joystick
Înclinare lamă - Înclinare simplăBlade Tilt - Single Tilt
Tip de lamăBlade Type - Pat
Alte informaţiiOnline Owner's Manual
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1630
  • Nu
  • Overall good appearance
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
safety items
310
  • Da
  • Da
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăNov 14
indicatoare, staţie operator, consolă
1131
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Overall fair-good condition
  • To cold to check
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • BunăAM/FM
  • Acceptabilă
  • NecorespunzătoareAir seat but compressor doesn’t work
  • Bună
  • AcceptabilăLeft door wiper doesn’t work the other 3 do work
motor
610
  • DaVery light blow by coming out of oil add tube
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Acceptabilă
  • Bottle is empty
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
710
  • Nu
  • Overall fair-good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăFront right work light is out
transmisie
1110
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Overall fair-good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
610
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
200
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
550
  • DaRight angle cylinder is leaking slightly
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
lamă
0130
  • Overall fair condition Some play in blade area
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
şasiu
040
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE35-40%
Note - ŞasiuOverall fair condition
30” single bar grouser
Ştifturi şi bucşe rotite?Nu
Guiding Guard - LeftAcceptabilă
Guiding Guard - RightAcceptabilă
Track Frame - LeftAcceptabilă
Track Frame - RightAcceptabilă
transmisii finale
040
  • Nu
  • Overall fair condition
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Overall fair condition
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7