X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 27100 machines for sale
Filtrul actual
Grup de produse
Constructii
x
Buldozere
x
filtre de căutare
Grup de produse
-
Buldozere (2.362)
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Certification
+
Comerciant
+
Tara
+
Caracteristici
+

Buldozere

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added

2.362 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 2293 - 2304 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
Caterpillar D 6 T LGP, 126.500 USDBuldozere
Lima, PE
Fabricatie: 2008, Citirea kilometrajului: 7050 h
FERREYROS S.A.
Caterpillar D6R2, 151.184 USDBuldozere
Hazaribagh, IN
Fabricatie: 2017, Citirea kilometrajului: 8720 h
GCPL - EAST
, Condiții
Caterpillar D7R, 340.000 USDBuldozere
Cananea, MX
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 3202 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsincinte motorlamă, semi uplug, mai mulţi dinţidirecţie, joystick, Specificații
Komatsu D51, La CerereBuldozere
Tarquinia, IT
Fabricatie: 2007, Citirea kilometrajului: 12027 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar D9T, La CerereBuldozere, IT
Fabricatie: 2015
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar D3K2XL, 120.750 USDBuldozere
San Juan, PR
Fabricatie: 2017, Citirea kilometrajului: 570 h
RIMCO INC.
, Specificații
Caterpillar D 7 R, 370.000 USDBuldozere
Ciudad Obregon, MX
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 2473 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsincinte motorlamă, semi uplug, mai mulţi dinţidirecţie, joystick, Specificații
Caterpillar D6RXL, 175.000 USDBuldozere
Jakarta, ID
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 1041 h
PT CATERPILLAR FINANCE INDONESIA
, Specificații
Caterpillar D8T, 330.000 USDBuldozere
Lambayeque, PE
Fabricatie: 2011, Citirea kilometrajului: 5150 h
FERREYROS S.A.
Caterpillar D5K2XL, 146.000 USDBuldozere
Los Cabos, MX
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 950 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsincinte motorlamă, patplug, mai mulţi dinţidirecţie, joystick, Specificații
Liebherr PR732LI, 32.038 USDBuldozere
Mülheim-kärlich, DE
Fabricatie: 2000, Citirea kilometrajului: 11792 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar D8T, 276.278 USDBuldozere
Offsite, VI, AU
Fabricatie: 2008, Citirea kilometrajului: 7300 h
WILLIAM ADAMS PTY. LTD.
, Specificații
 
Compara produse