X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 28156 machines for sale
Filtrul actual
Grup de produse
Constructii
x
Buldozere
x
filtre de căutare
Grup de produse
-
Buldozere (2.492)
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Certification
+
Comerciant
+
Tara
+
Caracteristici
+

Buldozere

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added.

2.492 Rezultate pentru "Filtrul actual"
1..177178179..208
Afiseaza: 2125 - 2136 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
Caterpillar D 8 T, 456.000 USDBuldozere
Cd. Obregon, MX
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 5249 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsincinte motorlamă, semi uplug, un singur dintedirecţie, joystick, Specificații
Caterpillar D 8 T, 360.000 USDBuldozere
Caborca, MX
Fabricatie: 2012, Citirea kilometrajului: 5990 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsincinte motorlamă, semi uplug, un singur dintedirecţie, joystick, Specificații
Caterpillar D 8 T, 468.000 USDBuldozere
Tijuana, MX
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 4730 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsiluminareincinte motorlamă, semi uplug, un singur dinte, Specificații
Caterpillar D8T, 220.000 USDBuldozere
Iquique, CL
Fabricatie: 2012, Citirea kilometrajului: 9708 h
FINNING CHILE S.A.

aer condiţionat, Specificații
Caterpillar D 6 T, 220.000 USDBuldozere
Tijuana, MX
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 5036 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsincinte motorlamă, semi uplug, mai mulţi dinţidirecţie, joystick, Specificații
Caterpillar D7R, 350.000 USDBuldozere
Ensenada, MX
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 2779 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsincinte motorlamă, semi uplug, mai mulţi dinţidirecţie, joystick, Specificații
Caterpillar D7R, 365.000 USDBuldozere
Los Cabos, MX
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 2420 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsincinte motorlamă, semi uplug, mai mulţi dinţidirecţie, joystick, Specificații
Caterpillar D6K2, 153.000 USDBuldozere
Mexicali, MX
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 3172 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsiluminareincinte motorplug, mai mulţi dinţiblade, v
Caterpillar D 6 N XL, 175.000 USDBuldozere
Los Mochis, MX
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 5523 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsproduct linkplug, mai mulţi dinţidirecţie, control digitalblade, v, Specificații
Caterpillar D 6 T XL, 268.000 USDBuldozere
Guaymas, MX
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 3926 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsincinte motorlamă, semi uplug, mai mulţi dinţidirecţie, joystick, Specificații
Caterpillar D6K2, 162.000 USDBuldozere
Los Cabos, MX
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 2508 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsproduct linkincinte motorlamă, patplug, mai mulţi dinţi
Caterpillar D 6 T XL, 268.000 USDBuldozere
Los Cabos, MX
Fabricatie: 2013, Citirea kilometrajului: 3839 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsincinte motorlamă, semi uplug, mai mulţi dinţidirecţie, joystick, Specificații
 
Compara produse
1..177178179..208
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources