Caterpillar 430F2 IT

Caterpillar 430F2 IT

Preţ
108.143 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
1012 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 430F2 IT
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereHWG00178
Numar de stoc internX4246
Număr de catalogCU4507231
An de fabricație2015
Ore de utilizare1012 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiElmhurst, IL
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 108.143
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AntitangajRIDE CONTROL
Alte informaţiiAIR CONDITIONER, T4
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
CAB, DELUXE
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COUPLER, PG, HYD, DUAL LOCK
COUPLING,QD,THREADED WITH CAPS
ENGINE, 86KW, C4.4 ACERT, T4F
FAN
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, IT
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
LINES,HYD COUPLER 16FT E-STICK
PACK, DOMESTIC TRUCK
PINS, SPARE
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PT, 4WD, AUTOSHIFT
RADIO & CD PLAYER, BLUETOOTH
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, DELUXE FABRIC
SECURITY SYSTEM, KEYPAD
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 16FT
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, GY
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ALTORFER INDUSTRIESConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Chase Lang
Telefon:+1 319 365 0551 ext 2210
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon