Cautare rapida

Caterpillar 430F2 E TH

Caterpillar 430F2 E TH

Preţ
110.750 $
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
1.889 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WHEELER MACHINERY CO.
Hurricane, UT
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 430F2 E TH
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereHWE00533
Numar de stoc internLKE03768
Număr de catalog4667735
An de fabricație2017
Ore de utilizare1.889 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiHurricane, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA110.750 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiPACK, DOMESTIC TRUCK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
LANE 1 ORDER
GUARD, STABILIZER
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, FS
*COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
*RIDE CONTROL
*COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
*PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
*AIR CONDITIONER, T4
*CAB, DELUXE
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
*HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
*PT, 4WD, STD SHIFT
*STICK, EXTENDABLE, 16FT
*ENGINE, 86KW, C4.4 ACERT, T4F
*SEAT, DELUXE FABRIC
*430F2 BHL ST, TIER 4, HRC
KIT, HYD, COMBINED, 16FT E-STK
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
INSTRUCTIONS, ANSI
PLATE GROUP - BOOM WEAR
BEACON, MAGNETIC MOUNT
PRICE 01/30/23 KR (TH)
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7