Cautare rapida

Caterpillar 420F2ST

Caterpillar 420F2ST

Preţ
104.500 $
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
1.075 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ALTORFER INC.
Springfield, IL
+1 319 531 0379
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 420F2ST
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereHWC02802
Numar de stoc internUS00376
Număr de catalog10014447
An de fabricație2017
Ore de utilizare1.075 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSpringfield, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA104.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
AER CONDIȚIONATAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
LUMINILIGHTING
COMBUSTIBIL DIESEL CU CONȚINUT FOARTE SCĂZUT DE SULFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
RADIO AM/FM CU CDAM FM CD RADIO
ETICHETĂ EPAEPA LABEL
HIDRAULICĂ AUXILIARĂAUXILIARY HYDRAULICS
ANTITANGAJRIDE CONTROL
SCHIMBARE AUTOMATĂAUTO SHIFT
CUPĂ, GPBUCKET, GP
CUPĂ, SPATEBUCKET, REAR
BALANSIER, EXTINSSTICK, EXTENDED
TRACȚIUNE PE 4 ROȚI4-WHEEL DRIVE
COMENZI, JOYSTICKCONTROLS, JOYSTICK
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
CONDUCTE HIDRAULICE AUXILIARE SPATEREAR AUXILIARY HYDRAULICS
Alte informaţiiInspection and pictures as of 2-9-23 at 1,074 hours.

AIR SUSPENSION SEAT
PATTERN CHANGER
TIER 4 FINAL
DIFFERENTIAL LOCK
FRONT AUXILIARY HYDRAULICS
BLUETOOTH RADIO
COUNTER WEIGHT
REAR COUPLER
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1420
  • Bună
  • BunăGood condition, no damage.
  • Bună
  • BunăStraight, no damage.
  • Bună
  • BunăAll straight.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăDents/bends, opens closes correctly…RH latch seized.
  • AcceptabilăCracking/chunks missing.
  • Bună
  • Bună
safety items
500
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăJune 2017.
indicatoare, staţie operator, consolă
1700
  • Da
  • Da
  • BunăWorking correctly.
  • Bună
  • Bună
  • BunăWarning lights and alarm working correctly.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăAll fan speeds working correctly.
  • Bună
  • BunăCounting correctly.
  • Bună
  • BunăBlaupunkt CD player w/Bluetooth.
  • Bună
  • BunăAir suspension, working correctly.
  • Bună
  • Bună
motor
800
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Normal.
  • None, normal.
  • Bună
  • BunăELC.
  • Bună
  • Bună
  • BunăNo leaks.
  • Bună
  • Bună
  • BunăNo leaks.
emissions
200
  • Nu
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
400
  • Nu
  • Da
  • DaAll working.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăAll working.
transmisie
900
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăNo leaks.
  • Bună
  • BunăStalls correctly, 2000 rpm.
  • Bună
  • Bună
direcţie
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăNo looseness.
  • Bună
frână
200
  • Nu
  • 2nd
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1601
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareBucket kick out not working.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ şi balansier
900
  • Bună
  • BunăNo looseness.
  • BunăMinor looseness.
  • Bună
  • Bună
  • BunăNo looseness.
  • Bună
  • BunăNo looseness.
  • Bună
axles / final drives
1000
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăNo leaks.
  • Bună
  • BunăNo leaks.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • 12.5/80-18
  • 21L-24
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăFirestone15NuNuNu
Stânga spateFirestone45NuNuNu
Dreapta faţăFirestone15NuNuNu
Dreapta spateFirestone45NuNuNu
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7