Cautare rapida

Caterpillar 420F2 H

Caterpillar 420F2 H

Preţ
70.948 $
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
4.768 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

CASHMAN EQUIPMENT CO.
Henderson, NV
+1 702 633 8147
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 420F2 H
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereHWC00371
Numar de stoc internCE006165
Număr de catalog4905182
An de fabricație2015
Ore de utilizare4.768 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiHenderson, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA70.948 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
LUMINILIGHTING
ETICHETĂ EPAEPA LABEL
OROPSOROPS
ANTITANGAJRIDE CONTROL
CUPĂ, GPBUCKET, GP
CUPĂ, SPATEBUCKET, REAR
BALANSIER, EXTINSSTICK, EXTENDED
TRACȚIUNE PE 4 ROȚI4-WHEEL DRIVE
COMENZI, JOYSTICKCONTROLS, JOYSTICK
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
CONDUCTE HIDRAULICE AUXILIARE SPATEREAR AUXILIARY HYDRAULICS
Alte informaţiiCANOPY, BASE
STICK, EXTENDABLE, 14FT
AIR SUSPENSION SEAT
4WD
HYDRAULICS, GP, 6FCN/8BNK, ST
PATTERN CHANGER
DIFFERENTIAL LOCK
COUNTER WEIGHT
REAR COUPLER
BUCKET-GP, 1.4 YD3, PO
COUPLER MAN.
HYDRAULICS,6FCN/8BNK,
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1150
  • DaNeeds washed and detailed. Interior is very dirty.
  • Nu
  • NuMost recent service performed 5/12/2022 at 4736 hrs. (500)
  • AcceptabilăRubber battery cover is torn. Excessive dirt build up in battery compartment.
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSlightly bent.
  • Bună
  • AcceptabilăNoise reduction panels are torn on engine side covers.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăPaint and decals have various scrapes and gouges throughout. Decals are weathered and cracking.
  • AcceptabilăMissing plastic cover from right side b-pillar.
  • BunăHas some minor bends / dents.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
700
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăInstalled
indicatoare, staţie operator, consolă
1220
  • DaNo active or logged fault codes.
  • Da
  • DaPoor condition.
  • Bună
  • AcceptabilăVery dirty
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăMissing rubber boot from steer column adjustment pedal.
  • Bună
motor
800
  • DaBut is very faded.
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Red, protected to -36 degrees
  • Normal
  • Clear
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
700
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
500
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
500
  • Service brakes held 2nd gear to full throttle.
  • Bună
  • Bună
  • BunăPark brake held 3rd gear to full throttle.
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1500
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ şi balansier
630
  • BunăHas gouges and dents on bottom
  • AcceptabilăModerate play in boom foot pins.
  • AcceptabilăModerate play in e-stick. Excessive amount of grease on e-stick.
  • Bună
  • BunăHas gouges and dents on bottom.
  • AcceptabilăModerate play in stick to q/c pin.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
front bucket
730
  • 89 inch - 1.4 CYD.
  • AcceptabilăHas dents and worn thin at heel
  • Bună
  • AcceptabilăHas dents and bends on left side.
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăTilt kickout needs adjustment.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă spate
610
  • Da
  • 18 inch
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăModerate play in stick to q/c pin.
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
500
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
100
  • 320/80-18
  • 19.5L-24
  • Bună
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăGalaxy SIL33100NuNuNu
Stânga spateGalaxy EX-Rider1442NuDaNu
Dreapta faţăGalaxy SIL33100NuNuNu
Dreapta spateHercules SLAR41648NuDaNu
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Rechecked 8/10/2022
  • 7/25/2022 with 4767 hrs.
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7