Cautare rapida

Caterpillar 420F PL

Caterpillar 420F PL

Preţ
118.000 $
Fabricatie
2013
Citirea kilometrajului
2.039 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 420F PL
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereJWJ01353
Numar de stoc internJWJ1353
Număr de catalog2050087
An de fabricație2013
Ore de utilizare2.039 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCasper, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA118.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
ANTITANGAJRIDE CONTROL
Alte informaţii621

HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, IT
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
BUCKET-HD, 24", 6.2 CFT
FORK TINE, 2" X 5" X 54"
STICK, EXTENDABLE, 14FT
PT, 4WD, AUTOSHIFT
CAB, DELUXE, AC
ENGINE, 74.5KW, C4.4 DITA, T4I
COUPLING, QUICK DISCONNECT
TIRES 4WD COMBINATION MI/FS
BUCKET-GP, 1.31 YD3, IT
CARRIAGE, PAL CL3, 61", IT
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
INSTRUCTIONS, ANSI
PLATE GROUP - BOOM WEAR
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7