Cautare rapida

Caterpillar 420

Caterpillar 420

Preţ
152.250 $
Fabricatie
2021
Citirea kilometrajului
631 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

QUINN COMPANY
Fresno, CA
+1 562 463 4795
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 420
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereH8T01343
Numar de stoc internUC0002372
Număr de catalog10028825
An de fabricație2021
Ore de utilizare631 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiFRESNO, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA152.250 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
ANTITANGAJRIDE CONTROL
Alte informaţiiGUARD, STABILIZER
BUCKET-MP, 1.3 CYD
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
STICK, EXTENDABLE, 14FT
SEAT, DELUXE FABRIC
TIRES, 4WD BIAS, GOODYEAR
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-HD, 24", 6.2 CFT
DISPLAY, STANDARD
LOADER BUCKET PINS
PRODUCT LINK, CELLULAR, PLE643
AIR CONDITIONER, T4F
ENGINE, 74.5KW, C3.6 DITA, T4F
AUTO-UP STABILIZERS
PT, 4WD/2WS, POWERSHIFT
BATTERY, HEAVY DUTY
COUNTERWEIGHT, 1070 LBS
420 07A BACKHOE LOADER CFG2
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
INSTRUCTIONS, ANSI
STANDARD RADIO (12V)
TRANSMISSION AND DRIVE LINE
PLATE GROUP - BOOM WEAR
ENGINE
CAB, DELUXE
CUTTING EDGE, TWO PIECE
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1700
  • Nu
  • Nu
  • GOOD
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
600
  • Da
  • Nu
  • Da
  • GOOD
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună04/2023
indicatoare, staţie operator, consolă
1700
  • Da
  • Da
  • Da
  • GOOD
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăAM-FM
  • Bună
  • BunăAIR TYPE
  • Bună
  • Bună
motor
800
  • Nu
  • Nu
  • Da2021 EPA TIER 4 FINAL
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • GOOD
  • OK
  • CLEAR
  • Bună
  • BunăRED
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
200
  • Nu
  • 89%
  • FUEL FULL
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
800
  • Nu
  • GOOD
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • GOOD 12 VOLT PLUG RT SIDE CAB MISSING COVER
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1300
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • OK
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăSTALL 2080 3 GEAR
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
900
  • GOOD
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
200
  • Nu
  • ALL GEARS
  • GOOD
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1500
  • Nu
  • GOOD
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ şi balansier
900
  • GOOD
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăSOME RUBBER DAMAGED [OK] RT RIGG GUARD BENT SOME.[OK]
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
front bucket
800
  • Nu
  • 1.35 YDS
  • CAT ML210500988
  • GOOD
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă spate
500
  • Nu
  • CAT BL220733037
  • 24"
  • NEW
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
axles / final drives
1100
  • Nu
  • Nu
  • OK
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Nu
  • 59%
  • 12.5/80/18
  • LOW ON AIR.
  • 19.5-24
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left FrontFIRESTONE1546NuNuNu
Left RearFIRESTONE1546NuNuNu
Right FrontGOODYEAR2475NuNuNu
Right RearGOODYEAR2475NuNuNu
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • PM 2 @ 626 HOURS
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7