Cautare rapida

Caterpillar 420F2IT

Caterpillar 420F2IT

Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
3.120 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

HOLT CAT
Gatesville, TX
+1 7262167607
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 420F2IT
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereHWD01600
Numar de stoc internCES002003
Număr de catalog10061893
An de fabricație2017
Ore de utilizare3.120 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiGATESVILLE, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA70.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
LUMINILIGHTING
COMBUSTIBIL DIESEL CU CONŢINUT ULTRAREDUS DE SULFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Etichetă EPAEPA LABEL
OROPSOROPS
TRACŢIUNE INTEGRALĂALL WHEEL DRIVE
HIDRAULICĂ AUXILIARĂAUXILIARY HYDRAULICS
SCHIMBARE AUTOMATĂAUTO SHIFT
CUPĂ, UZ GENERALBUCKET, GP
CUPĂ, SPATEBUCKET, REAR
PORTSCULĂ INTEGRATĂINTEGRATED TOOLCARRIER
BALANSIER, STANDARDSTICK, STANDARD
TRACŢIUNE PE 4 ROŢI4-WHEEL DRIVE
COMENZI, JOYSTICKCONTROLS, JOYSTICK
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
Alte informaţiiAIR SUSPENSION SEAT
DIFFERENTIAL LOCK
COUNTER WEIGHT
FRONT COUPLER
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
650
  • BunăGood.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFaded.
  • AcceptabilăDamaged.
  • AcceptabilăDamaged.
  • AcceptabilăFront grill damaged.
  • AcceptabilăBoth side steps bent.
safety items
410
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăWeak.
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
420
  • Broken piece on right rear plastic cover.
  • Bună
  • AcceptabilăBroken right lower front glass.
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSeat torn.
  • Bună
motor
200
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • N
  • BunăR
  • Bună
sistem răcire
300
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
610
  • DaTrans damp with oil.
  • Da
  • AcceptabilăDamp with oil.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
310
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăMinor slack on all steering pins.
  • Bună
frână
110
  • AcceptabilăWeak.
  • Bună
sistem hidraulic
910
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăWear.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ şi balansier
150
  • AcceptabilăScratches.
  • AcceptabilăSlack.
  • AcceptabilăBent covers.
  • AcceptabilăScratches.
  • AcceptabilăSlack.
  • Bună
front bucket
330
  • Da
  • 95" gp @ 65% good, pics.
  • AcceptabilăWear.
  • AcceptabilăWear.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăMinor slack.
cupă spate
130
  • Nu
  • CAT 24" @ 65% good, pics.
  • AcceptabilăWear
  • AcceptabilăSlack.
  • Bună
  • AcceptabilăWear one new tooth.
axles / final drives
1100
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Nu
  • 12.5-80-18
  • 19.5l-24
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left FrontDeestone50NuNuNu
Left RearGalaxy50NuNuNu
Right FrontDeestone50NuNuNu
Right RearGalaxy50NuNuNu
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7