Caterpillar 420F2 IT

Caterpillar 420F2 IT

Preţ
La Cerere
Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
6 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 420F2 IT
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereHWD04094
Numar de stoc internX6698
Număr de catalogCU4507232
An de fabricație2019
Ore de utilizare6 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiElmhurst, IL
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
AntitangajRIDE CONTROL
Alte informaţiiAIR CONDITIONER, T4
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-SOIL, 24", 8.5 CFT
CAB, DELUXE
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, BHL F
COUPLING,QD,THREADED WITH CAPS
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, IT
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
PT, 4WD, AUTOSHIFT
RADIO, FM BLUETOOTH
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, DELUXE FABRIC, HEATED
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES,340 80R18/500/70-24 MI
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ALTORFER INDUSTRIESConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Chase Lang
Telefon:+1 319 365 0551 ext 2210
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon