Cautare rapida

Caterpillar 420F2 4WDE

Caterpillar 420F2 4WDE

Preţ
80.625 $
Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
4.381 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
arata numarul de telefon
  • Informatii de baza
  • Detalii
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 420F2 4WDE
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereHWC04627
Numar de stoc intern501670
Număr de catalog4903621
An de fabricație2019
Ore de utilizare4.381 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiAurora, CO
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA80.625 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
ANTITANGAJRIDE CONTROL
Alte informaţiiSTICK, EXTENDABLE, 14FT
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
AIR CONDITIONER, T4
REARVIEW MIRROR, WASHER-WIPERS
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
2019 CATERPILLAR 420F2 BACKHOE
SEAT, DELUXE FABRIC
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
TRAVEL ALRM, FLOOR MAT, TOOLBOX
POWERTRAIN, 4WD, POWERSHIFT
4380/07/18/22
LOAD SENSING HYDRAULICS ... EDGE, TWO PIECE
BUCKET-ROCK, HD, 24", 7.0 FT3
LCD INSTRUMENT PANEL W/ECM SYS
REAR FENDERS, CHECK VALVES
PILOTED JOYSTICK CONTROLS,
RTD, DIFFERENTIAL,LOCK
PWR STEERING, DISC BRAKES,ALL
PATTERN CHANGER, SELF LEVEL
ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
TIRES, 12.5 80/19.5L-24,CARLISE
HYDRAULICS, GP, 6FCN/8BNK, ST
ENGINE,C4.4, 94HP, TIER 4FINAL
CAB,DELUXE,ROPS,HEAT,DEFROST
BUCKET-GP, 1.3 YD3, PO
AS IS/ AS RECEIVED
RADIO, FM BLUETOOTH
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, BHL F
COMBINED AUX LINES GROUP
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1120
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăNormal wear
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăNormal wear
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
410
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăDate?
indicatoare, staţie operator, consolă
1001
  • NecorespunzătoareNot working blower not running
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
600
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Normal
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
710
  • Nu
  • AcceptabilăNormal wear
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
600
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
810
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăNormal wear
  • Bună
frână
200
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1230
  • Nu
  • Bună
  • AcceptabilăGland o ring possibly leaking
  • AcceptabilăNeither working
  • AcceptabilăPossibly gland o ring leaking
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • None
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • All photos
axles / final drives
1110
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFront trunnion has movement
  • Bună
  • Bună
braţ şi balansier
540
  • Bună
  • AcceptabilăPins and bearings have movement
  • AcceptabilăNeeds adjusted/ shimmed
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăPins and bearings have movement
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
front bucket
520
  • AcceptabilăNormal wear Rear corners worn through
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăNormal wear
cupă spate
230
  • Da
  • 24
  • AcceptabilăNormal wear
  • AcceptabilăNormal wear
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăNormal wear
anvelope
  • 20-50%
  • 12.5-80-18
  • 19.5-24
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăMaxamNuNuNu
Stânga spateGalaxyNuNuNu
Dreapta faţăMaxamNuNuNu
Dreapta spateGalaxyNuNuNu
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7