Caterpillar 420F 4WD

Caterpillar 420F 4WD

Preţ
69.500 USD
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
2712 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 420F 4WD
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereSKR02878
Numar de stoc internW60370
Număr de catalogCU4537646
An de fabricație2014
Ore de utilizare2712 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCO
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 69.500
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
AntitangajRIDE CONTROL
Alte informaţii2807 GD 10/10/19
AM/FM RADIO / CD PLAYER
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, 1.25 CYD
BUCKET-HD ROCK, 24", 7.0 CFT
C4.4 ENGINE
CAB, DELUXE, AC
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COUPLER, PG, MANUAL, DUAL LOCK
CUTTING EDGE, TWO PIECE
ENGINE, 74.5KW, C4.4 DITA, T4I
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, GP, 5FCN/7BNK, ST
LINES, COMBINED AUX, STD STICK
PINS, SPARE
PT, 4WD, STD SHIFT
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, STANDARD, 14FT
TIRES, 4WD, BIAS, FIRESTONE
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • axles / final drives
  • braţ şi balansier
  • emissions
  • front bucket
  • cupă spate
  • anvelope
aspect general
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • BunăCab
  • Bună
  • AcceptabilăEngine guard damaged
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăNormal
  • AcceptabilăMinor damage
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăDate ?
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • BunăWorking
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăWorking
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Normal
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Nu
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBucket working
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Photos
axles / final drives
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ şi balansier
  • Bună
  • AcceptabilăMinor movement
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăMinor movement
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
  • Nu
front bucket
  • Nu
  • NecorespunzătoareHeels worn thru and rear bottom of bucket damaged
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăMinor movement
  • Bună
cupă spate
  • Da
  • 24
  • Bună
  • AcceptabilăMinor movement
  • AcceptabilăMinor movement
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Rear are new. Front 75%
  • 12.5/80-18
  • 19.5-24
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăGalaxyNuDa
Stânga spateGalaxyNuNuNu
Dreapta faţăGalaxyNuDaDa
Dreapta spateGalaxyNuNuNu
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
WAGNER EQUIPMENT COConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment
Telefon:+1 303 900 5875
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon