Cautare rapida

Caterpillar 420F

Caterpillar 420F

Preţ
100.000 $
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
1.451 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

EMPIRE MACHINERY
Mesa, AZ
+1 480 633 4100
arata numarul de telefon
  • Informatii de baza
  • Detalii
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 420F
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereHWD00494
Numar de stoc internCN12903
Număr de catalog4916953
An de fabricație2015
Ore de utilizare1.451 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMesa, AZ
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA100.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
FURCIFORKS
ANTITANGAJRIDE CONTROL
CUPLĂCOUPLER
COMENZI, JOYSTICKCONTROLS, JOYSTICK
Alte informaţiiAUX. HYDRAULICS
AIR CONDITIONING
BUCKET-FRONT/SIZE AND TYPE: 1.4 CYD GP
BUCKET-REAR/SIZE: YES
INTEGRATED TOOL CARRIER
ENGINE TIER RATING: T4F
HEATER
ROPS: ENCLOSED
PRODUCT LINK: INQUIRE FOR OPTIONS ON
DRIVE: 4WD
STICK: EXTENDED
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7