Cautare rapida

Caterpillar 420F2 IT E

Caterpillar 420F2 IT E

Preţ
74.750 $
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
3.213 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
  • Informatii de baza
  • Detalii
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 420F2 IT E
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereHWD00416
Numar de stoc internLKE03178
Număr de catalog4715999
An de fabricație2015
Ore de utilizare3.213 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSalt Lake City, UT
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA74.750 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiINSTRUCTIONS, ANSI
PACK, DOMESTIC TRUCK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
LANE 1 ORDER
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
GUARD, STABILIZER
*STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, FS
*420F2 BHL IT, TIER 4, HRC
*COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
*SEAT, DELUXE FABRIC, HEATED
*RIDE CONTROL
*COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
*HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, IT
*AIR CONDITIONER, T4
*PT, 4WD, AUTOSHIFT
*ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
*CAB, DELUXE
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PRICED 11/18/21 KR
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7