Cautare rapida

Caterpillar 420F

Caterpillar 420F

Preţ
80.000 $
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
3.440 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 562 463 4795
arata numarul de telefon
  • Informatii de baza
  • Detalii
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 420F
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereSKR04741
Numar de stoc internCCU000811
Număr de catalog4916792
An de fabricație2015
Ore de utilizare3.440 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCity Of Industry, CA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA80.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
ANTITANGAJRIDE CONTROL
Alte informaţiiPACK, DOMESTIC TRUCK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
LANE 3 ORDER
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
PT, 4WD, STD SHIFT
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
GUARD, STABILIZER
BATTERY, HEAVY DUTY
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
CANOPY, BASE
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
BUCKET-MP, 1.4 CYD
STICK, EXTENDABLE, 14FT
STORAGE, GP-BOX
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
TIRES, 4WD, BIAS, FIRESTONE
ENGINE, 74.5KW, C4.4 DITA, T4I
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
INSTRUCTIONS, ANSI
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
GUARD, FUEL TANK
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7