Cautare rapida

Caterpillar 420F2

Caterpillar 420F2

Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
3.112 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 562 463 4795
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 420F2
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereHWC03343
Numar de stoc internCCU000937
Număr de catalog10060061
An de fabricație2018
Ore de utilizare3.112 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCITY OF INDUSTRY, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA91.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
ANTITANGAJRIDE CONTROL
Alte informaţiiPACK, DOMESTIC TRUCK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
LANE 3 ORDER
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
PT, 4WD, STD SHIFT
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, FS
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
STICK, EXTENDABLE, 14FT
SEAT, DELUXE FABRIC
AIR CONDITIONER, T4
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631E
BUCKET-MP, 1.3 YD3, PO
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, BHL
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
BUCKET-SOIL, 24", 8.5 FT3
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
CAB, DELUXE
INSTRUCTIONS, ANSI
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
PINS, SPARE
BATTERY, HEAVY DUTY
CUTTING EDGE, TWO PIECE
PLATE GROUP - BOOM WEAR
Operator's Manual
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7