Cautare rapida

Caterpillar 420F2 E AS

Caterpillar 420F2 E AS

Preţ
99.150 $
Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
1.345 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WHEELER MACHINERY CO.
Ogden, UT
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 420F2 E AS
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereHWC03623
Numar de stoc internLKE04231
Număr de catalog4631801
An de fabricație2018
Ore de utilizare1.345 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiOgden, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA99.150 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiPACK, DOMESTIC TRUCK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
LANE 1 ORDER
GUARD, STABILIZER
*STICK, EXTENDABLE, 14FT
*COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
*RIDE CONTROL
*COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
*PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
*AIR CONDITIONER, T4
*PT, 4WD, AUTOSHIFT
*ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
*CAB, DELUXE
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
*HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
*LINES, COMBINED AUX, E-STICK
*420F2 BHL ST, TIER 4, HRC
*SEAT, DELUXE FABRIC
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
TIRES, 340 80-18/500 70-24, MX
PRICED 12/28/21 KR (AUX LINES
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
INSTRUCTIONS, ANSI
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
PLATE GROUP - BOOM WEAR
BEACON, MAGNETIC MOUNT
AUTOSHIFT
QC)
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7