Cautare rapida

Caterpillar 420F2 E

Caterpillar 420F2 E

Preţ
109.300 $
Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
683 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WHEELER MACHINERY CO.
Salina, UT
  • Informatii de baza
  • Detalii
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 420F2 E
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereHWC04363
Numar de stoc internAA006798U
Număr de catalog4640917
An de fabricație2019
Ore de utilizare683 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSalina, UT
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA109.300 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
ANTITANGAJRIDE CONTROL
Alte informaţiiCAB, DELUXE
INSTRUCTIONS, ANSI
PACK, DOMESTIC TRUCK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
LANE 2 ORDER
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
GUARD, STABILIZER
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, FS
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
STICK, EXTENDABLE, 14FT
PLATE GROUP - BOOM WEAR
SEAT, DELUXE FABRIC
AIR CONDITIONER, T4
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
RADIO, FM BLUETOOTH
POWERTRAIN, 4WD, POWERSHIFT
PRICED 04/28/21 DA
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
INSTRUCTIONS, ANSI
CAB, DELUXE
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7