Cautare rapida

Caterpillar 420F AE4T

Caterpillar 420F AE4T

Preţ
66.500 $
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
5.644 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WARREN CAT
Amarillo, TX
+1 806 677 5867
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 420F AE4T
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereJWJ00375
Numar de stoc internU128737
Număr de catalog4915417
An de fabricație2012
Ore de utilizare5.644 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiAmarillo, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA66.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ANTITANGAJRIDE CONTROL
Alte informaţiiPT, 4WD, STD SHIFT
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, IT
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
GUARD, STABILIZER
COUPLER, PG, MANUAL, DUAL LOCK
STICK, EXTENDABLE, 14FT
CAB, DELUXE, AC
ENGINE, 74.5KW, C4.4 DITA, T4I
TIRES, 4WD BIAS, GOODYEAR
SUPPLEMENT, EMISSIONS, ENGLISH
MANUAL, PARTS, 420F IT HRC
INSTRUCTIONS, ENGLISH
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
INSTRUCTIONS, ANSI
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7