Cautare rapida

Caterpillar 420F2 E

Caterpillar 420F2 E

Preţ
112.000 $
Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
901 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 420F2 E
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereHWC05128
Numar de stoc internAA007339U
Număr de catalog4785356
An de fabricație2019
Ore de utilizare901 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSalt Lake City, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA112.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
ANTITANGAJRIDE CONTROL
Alte informaţiiPACK, DOMESTIC TRUCK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
LANE 2 ORDER
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
GUARD, STABILIZER
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, GY
STICK, EXTENDABLE, 14FT
SEAT, DELUXE FABRIC
AIR CONDITIONER, T4
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
RADIO, FM BLUETOOTH
POWERTRAIN, 4WD, POWERSHIFT
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
PRICED 02/22/22 KR
INSTRUCTIONS, ANSI
CAB, DELUXE
PLATE GROUP - BOOM WEAR
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7