Cautare rapida

Caterpillar 420F ST

Caterpillar 420F ST

Preţ
71.500 $
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
2.935 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ALTORFER INC.
Cedar Rapids, IA
+1 319 531 0379
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 420F ST
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereSKR00542
Numar de stoc internUS00001
Număr de catalog4845131
An de fabricație2012
Ore de utilizare2.935 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCedar Rapids, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA71.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
AER CONDIŢIONATAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ILUMINARELIGHTING
COMBUSTIBIL DIESEL CU CONŢINUT ULTRAREDUS DE SULFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BalizăBEACON
CUPĂ, UZ GENERALBUCKET, GP
CUPĂ, SPATEBUCKET, REAR
BALANSIER, EXTINSSTICK, EXTENDED
TRACŢIUNE PE 4 ROŢI4-WHEEL DRIVE
COMENZI, JOYSTICKCONTROLS, JOYSTICK
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
Alte informaţiiInspection as of 1-31-22 at 2937 hrs.

TIER 4 INTERIM
AIR SUSPENSION SEAT
PATTERN CHANGER
DIFFERENTIAL LOCK
FRONT AUXILIARY HYDRAULICS
FRONT COUPLER
IT FRONT QUICK COUPLER
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1340
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăit is scuffed up.
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăthey are cracked, left sides insulation is coming off.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăpanels are faded, hood has some rock chips.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăthe left side step is bent some.
safety items
600
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăMar-12
indicatoare, staţie operator, consolă
1420
  • Bună
  • Acceptabilăthe dash panel on right side is loose.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăAir
  • Bună
  • Acceptabilăcould use new blades and sprayers didnt work.
motor
800
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • BunăElc
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
200
  • Nu
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
800
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăBelt
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
800
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1200
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună2030 rpm was stall.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
1000
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
200
  • Nu
  • 2nd
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1421
  • Nu
  • 510 3675
  • Bună
  • Bună
  • Necorespunzătoareit is missing all the linkage for the kick out.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăboth sides are wet.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăit is leaking.
braţ şi balansier
720
  • Bună
  • Acceptabilăthere is a little movement in the joint.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăthere is a little movement in both upper and lowe joints.
  • Bună
front bucket
700
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă spate
510
  • Nu
  • 24"
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăthe teeth are getting rounded.
axles / final drives
1200
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • 12.5/80R-18
  • 19.5L-24
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăDeestone3060NuNuNu
Stânga spateBKT3585NuNuNu
Dreapta faţăDeestone3060NuNuNu
Dreapta spateBKT3585NuNuNu
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • ST Machine with IT Front Quick Coupler Added
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7