Cautare rapida

Caterpillar 420D

Caterpillar 420D

Preţ
39.000 $
Fabricatie
2002
Citirea kilometrajului
7.071 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MICHIGAN CAT
Portage, MI
+1 8669941408
arata numarul de telefon
  • Informatii de baza
  • Detalii
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 420D
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereFDP04325
Numar de stoc internFDP4325
Număr de catalog4918116
An de fabricație2002
Ore de utilizare7.071 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiPortage, MI
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA39.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
ILUMINARELIGHTING
BalizăBEACON
OROPSOROPS
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CUPĂ, MULTIFUNCŢIONALĂBUCKET, MP
CUPĂ, SPATEBUCKET, REAR
BALANSIER, EXTINSSTICK, EXTENDED
TRACŢIUNE PE 4 ROŢI4-WHEEL DRIVE
COMENZI, JOYSTICKCONTROLS, JOYSTICK
Alte informaţiiAIR SUSPENSION SEAT
FRONT AUXILIARY HYDRAULICS
COUNTER WEIGHT
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
940
  • Da
  • BunăRusted slight by hinge area
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFaded slight, scratches, decals weathered, small asphalt tack specs splattered in spots
  • AcceptabilăGrill bent in, torn slight
  • AcceptabilăRubber torn slight
  • AcceptabilăLeft bent backwards, right bent very slight
safety items
320
  • Da
  • Da
  • Bună
  • AcceptabilăInoperable, magnetic base
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă9/2001, expired, belt weathered slight
indicatoare, staţie operator, consolă
900
  • BunăPlastic fuse panel cover screwed on
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăMirror
  • BunăNo headliner, metal has light surface rust
  • Bună
  • BunăR&L armrest pads weathered slight
  • BunăFew labels weathered on switches
motor
800
  • DaSlight normal
  • Da
  • Nu
  • DaOil pan gasket seeping
  • Nu
  • Good
  • Normal
  • BunăOuter little dirty
  • BunăRed
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
800
  • Nu
  • BunăBelts worn slight
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • DaLeft F&R inoperable
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
600
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
900
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
200
  • Nu
  • 2nd
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1420
  • NuSeeping
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBucket kick out inoperable
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăR&L rods scarred lightly, Plastic handle missing on right handle, no problem
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRight rod seal seeping, rod end p/b worn, typical for hours
  • Bună
  • Bună
axles / final drives
710
  • Nu
  • AcceptabilăCouldn’t feel the diff lock engaging
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăAxle wet with oil, couldn’t detect source, damp by right wheel seal, clean and inspect
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ şi balansier
432
  • Bună
  • AcceptabilăBoom pivot p/b worn, replace p/b
  • AcceptabilăWear pads worn slight, adjust
  • BunăLeft foot bent slight, no problem
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoarePin missing
  • AcceptabilăSwing turret top and bottom p/b worn, typical wear for hours
  • NecorespunzătoareInoperable, cable broken
front bucket
720
  • 89” wide
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBucket pivot and tilt linkage p/b worn slight
  • AcceptabilăRight rod seal seeping, left rod seal showing signs of weeping
  • Bună
  • BunăWorn slight, not flipped
  • Bună
cupă spate
330
  • 24”
  • AcceptabilăDented up slight, worn slight
  • AcceptabilăBucket pivot and dogbone linkage p/b worn slight
  • BunăWelded inside by R&L flange
  • Bună
  • BunăWelded by outer shanks and sides
  • AcceptabilăSpade teeth worn
anvelope
  • 67
  • 12.5/80-18
  • Rear tires road cupped slight
  • 19.5L-24
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăCarlisle Trac Chief2890NuNuNu
Stânga spateFirestone ATU1544NuNuNu
Dreapta faţăCarlisle Trac Chief2787NuNuNu
Dreapta spateFirestone ATU1647NuNuNu
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7