Cautare rapida

Caterpillar 416F2

Caterpillar 416F2

Preţ
93.860 $
Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
1.732 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Olathe, KS
+316 943 4211
arata numarul de telefon
  • Informatii de baza
  • Detalii
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 416F2
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereHWB01404
Numar de stoc intern8CR6707
Număr de catalog4472206
An de fabricație2018
Ore de utilizare1.732 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiOlathe, KS
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA93.860 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii**NOW AVAILABLE**
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

PACK, DOMESTIC TRUCK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
LANE 2 ORDER
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
GUARD, STABILIZER
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, FS
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
CUTTING EDGE, TWO PIECE
AIR CONDITIONER, T4
SEAT, FABRIC
STICK, EXTENDABLE, 14FT, PILOT
LINES, COMB AUX, PILOT, E-STK
PT, 4WD, STD SHIFT, PILOT
ENGINE, 70KW, C4.4 ACERT, T4F
HYDRAULICS GP, 6FCN/8BNK, PT
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
RADIO, FM BLUETOOTH
BUCKET-GP, 1.0 YD3, PO
416F2 2018
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
INSTRUCTIONS, ANSI
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
CAB, STANDARD
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7