Cautare rapida

Caterpillar 416F2

Caterpillar 416F2

Preţ
110.210 $
Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
637 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 416F2
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereHWB02126
Numar de stoc intern9CR6904
Număr de catalog4554157
An de fabricație2019
Ore de utilizare637 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiTopeka Area, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA110.210 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

PACK, DOMESTIC TRUCK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
LANE 2 ORDER
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
GUARD, STABILIZER
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
AIR CONDITIONER, T4
SEAT, FABRIC
STICK, EXTENDABLE, 14FT, PILOT
LINES, COMB AUX, PILOT, E-STK
PT, 4WD, STD SHIFT, PILOT
ENGINE, 70KW, C4.4 ACERT, T4F
HYDRAULICS GP, 6FCN/8BNK, PT
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
RADIO, FM BLUETOOTH
TIRES, 340 80-18/500 70-24, MX
BUCKET-GP, 1.0 YD3, PO
2019 MODEL
INSTRUCTIONS, ANSI
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
CAB, STANDARD
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
CUTTING EDGE, TWO PIECE
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7