Cautare rapida

Caterpillar 415 IL CAB

Caterpillar 415 IL CAB

Preţ
111.500 $
Fabricatie
2021
Citirea kilometrajului
622 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WHEELER MACHINERY CO.
Hurricane, UT
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 415 IL CAB
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereH6L00289
Numar de stoc internBCP00124
Număr de catalog4816089
An de fabricație2021
Ore de utilizare622 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiHurricane, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA111.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
ANTITANGAJRIDE CONTROL
Alte informaţiiSERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
COLD WEATHER PACKAGE, 120V
PRODUCT LINK, CELLULAR, PLE643
PRICED NEW 07/30/21 EK
CAB, STANDARD, A/C
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
HITCH 3 POINT
PACK, DOMESTIC TRUCK
LANE 3 ORDER
TIRES,12.5 80/16.9-24, GY/TI
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
COUNTERWEIGHT, 530 LBS
COUNTERWEIGHT, 198 LBS
HYDRAULICS, GP, 3FCN/5BNK
BUCKET, LOADER (NONE)
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
STANDARD RADIO (12V)
INSTRUCTIONS, ANSI
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7