Caterpillar 415F2 HRC

Caterpillar 415F2 HRC

Preţ
71.500 USD
Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
924 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 415F2 HRC
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereHWA00843
Numar de stoc internCE010821
Număr de catalogCU4663740
An de fabricație2019
Ore de utilizare924 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiHenderson, NV
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 71.500
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
AntitangajRIDE CONTROL
Alte informaţiiRADIO READY HEADLINER, CANOPY
KFPXL03.4CDC
74
CAT
DB7B79
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
BUCKET-GP, 1.4 YD3 S/N 180605649
WORKLIGHTS (4) HALOGEN LAMPS
CNW10699
BUCKET, HOE, (NONE)
T4F
2019
LINES, COMB AUX, PILOT, E-STK
STICK, EXTENDABLE, 14FT, PILOT
3.4
HYDRAULICS MP, 6FCN/8BNK, PT
PT, 4WD, STD SHIFT, PILOT
SEAT, VINYL
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
ENGINE, 55KW, C3.4B DITA, T4F
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, GY
C3.4B
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
BATTERY, HEAVY DUTY
CANOPY, BASE
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
INSTRUCTIONS, ANSI
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
CUTTING EDGE, TWO PIECE
PLATE GROUP - BOOM WEAR
LANE 3 ORDER
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
PACK, DOMESTIC TRUCK
OTHER CHARGES
Features
Accesorii
AntitangajRIDE CONTROL
Alte informaţiiRADIO READY HEADLINER, CANOPY
KFPXL03.4CDC
74
CAT
DB7B79
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
BUCKET-GP, 1.4 YD3 S/N 180605649
WORKLIGHTS (4) HALOGEN LAMPS
CNW10699
BUCKET, HOE, (NONE)
T4F
2019
LINES, COMB AUX, PILOT, E-STK
STICK, EXTENDABLE, 14FT, PILOT
3.4
HYDRAULICS MP, 6FCN/8BNK, PT
PT, 4WD, STD SHIFT, PILOT
SEAT, VINYL
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
ENGINE, 55KW, C3.4B DITA, T4F
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, GY
C3.4B
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
BATTERY, HEAVY DUTY
CANOPY, BASE
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
INSTRUCTIONS, ANSI
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
CUTTING EDGE, TWO PIECE
PLATE GROUP - BOOM WEAR
LANE 3 ORDER
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
PACK, DOMESTIC TRUCK
OTHER CHARGES
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • transmisii finale
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • braţ şi balansier
  • front bucket
  • cupă spate
  • anvelope
aspect general
  • NuMachine needs washed and detailed.
  • Nu
  • NuMost recent service performed 8/18/2020 with 922 hrs.
  • Bună
  • BunăLeft rubber bumper has one crack.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFuel fill screen is broken/ missing.
  • Bună
  • Bună
  • BunăHas some minor various scratches and gouges throughout.
  • Bună
  • AcceptabilăGrill is dented.
  • AcceptabilăStreet pads have moderate wear and fraying.
  • AcceptabilăRight step mounts are bent.
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăInstalled April, 2019
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • DaOn disc
  • NuBut is radio ready w/ speakers in place.
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăHeadliner is good but very dirty.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Red, protected to -32 degrees.
  • Normal
  • Clear
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Nu
  • Service brakes held 2nd gear to full throttle.
  • Bună
  • Bună
  • BunăPark brake held 3rd gear to full throttle
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Inspection performed 9/16/2020 with 923 hrs.
braţ şi balansier
  • BunăBottom of boom has some gouges.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
front bucket
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă spate
  • DaMissing coupler wrench.
  • 12"
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăModerate to excess wear on rear bucket teeth.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • 12.5/80-18
  • 19.5L-24
  • Bună
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăGoodyear SGL1648NuDaDa
Stânga spateGoodyear IT5252163NuDaDa
Dreapta faţăGoodyear SGL2060NuDaDa
Dreapta spateGoodyear IT5251957NuDaDa
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CASHMAN EQUIPMENT CO.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Vicente Saucedo
Telefon:+1 702 633 6991 ext 4991
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon