Cautare rapida

Caterpillar 415F2 IL

Caterpillar 415F2 IL

Preţ
La Cerere
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
1.289 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

HAWTHORNE MACHINERY CO.
Lakeside, CA
+1 858 674 7040
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 415F2 IL
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producerePF400493
Numar de stoc intern034393
Număr de catalog4242155
An de fabricație2017
Ore de utilizare1.289 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiLakeside, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVALa Cerere
Preţ incl. TVALa Cerere
Detalii
Accesorii
ANTITANGAJRIDE CONTROL
Alte informaţiiPACK, DOMESTIC TRUCK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
LANE 3 ORDER
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
FAN, STANDARD CAB/ CANOPY
CANOPY
TIRES,12.5 80/16.9-24, GY/TI
HITCH 3 POINT
HYDRAULICS, MP, 3FCN/5BNK
INSTRUCTIONS ANSI
COUNTERWEIGHT, 198 LBS
BOX, BLADE/SCARIFIER
KIT, DUAL TILT CYLINDER
WORKLIGHTS (4) HALOGEN LAMPS
BC5T47
BUCKET-MP, 1.3 YD3, PO
RIDE CONTROL
CUTTING EDGE, TWO PIECE
BATTERY, HEAVY DUTY
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7