Cautare rapida

Caterpillar 420

Caterpillar 420

Preţ
127.800 $
Fabricatie
2021
Citirea kilometrajului
1.057 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 420
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereH8T01262
Numar de stoc internAA008507
Număr de catalog4800341
An de fabricație2021
Ore de utilizare1.057 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSalt Lake City, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA127.800 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
ANTITANGAJRIDE CONTROL
Alte informaţiiPACK, DOMESTIC TRUCK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
LANE 3 ORDER
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
GUARD, STABILIZER
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, GY
STICK, EXTENDABLE, 14FT
BUCKET, LOADER (NONE)
SEAT, DELUXE FABRIC
COLD WEATHER PACKAGE, 120V
FAN
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
LOADER BUCKET PINS
PRODUCT LINK, CELLULAR, PLE643
AIR CONDITIONER, T4F
DISPLAY, TOUCH SCREEN
AUTO-UP STABILIZERS
PT, 4WD/2WS, POWERSHIFT
ENGINE, 82KW, C3.6 DITA, T4F
PRICED NEW 05/21/21 EK
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
INSTRUCTIONS, ANSI
STANDARD RADIO (12V)
PLATE GROUP - BOOM WEAR
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
CAB, DELUXE
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7