Cautare rapida

Caterpillar 420XE

Caterpillar 420XE

Preţ
122.000 $
Fabricatie
2020
Citirea kilometrajului
3.229 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
CO
+1 303 900 5875
arata numarul de telefon
  • Informatii de baza
  • Detalii
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 420XE
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereH9X00278
Numar de stoc intern475331
Număr de catalog4675083
An de fabricație2020
Ore de utilizare3.229 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCO
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA122.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
ANTITANGAJRIDE CONTROL
Alte informaţiiCAT CERTIFIED USED
PACK, DOMESTIC TRUCK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
GUARD, STABILIZER
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
STICK, EXTENDABLE, 14FT
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
SEAT, DELUXE FABRIC
COLD WEATHER PACKAGE, 120V
TIRES, 12.5 80-18/21L-24, FS
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
BUCKET-GP, 1.31 YD3, IT
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, BHL
PRODUCT LINK, CELLULAR, PLE643
AIR CONDITIONER, T4F
COUPLER NONE
PT, 4WD/2WS AUTOSHIFT
ENGINE, 74.5KW, C3.6 DITA, T4F
HYD, MP, 6FCN/8BNK, EH, QC
LOADER, ST, PL, QUICK COUPLER
DISPLAY, TOUCH SCREEN
LINES,HYD CPLR 14FT EXT PILOT
AUTO-UP STABILIZERS
STANDARD RADIO (12V)
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
INSTRUCTIONS, ANSI
CAB, DELUXE
ENGINE
3221 BW 10/11/22
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1800
  • Nu
  • Bună
  • BunăClosed cab
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
500
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăJune 20
indicatoare, staţie operator, consolă
1600
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăCaterpillar
  • Bună
  • BunăAir
  • Bună
  • Bună
motor
800
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Normal
  • Normal
  • Bună
  • BunăOrange
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
800
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăBelt driven
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
700
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1200
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
900
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăWheel
frână
200
  • Nu
  • All gears
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1800
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Machine is new
axles / final drives
1200
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ şi balansier
900
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
  • 100%
front bucket
800
  • Da
  • 1.31 yds
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă spate
600
  • Da
  • 24”
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Nu
  • 12.5/80-18
  • 21L-24
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left FrontFirestone32100NuNuNu
Left RearFirestone36100NuNuNu
Right FrontFirestone32100NuNuNu
Right RearFirestone36100NuNuNu
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7