Cautare rapida

CAT 430FST

CAT 430FST

Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
4.847 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 559 896 4040
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 430FST
Quinn Company
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereRDF00167
Numar de stoc internCU0000903
Număr de catalog10097922
An de fabricație2012
Ore de utilizare4.847 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCity of Industry, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA60.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
AntitangajRide Control
Alte informaţiiDELIVERY DATE 08/03/2012
12 MONTHS PREMIER EXPIRES 08/03/2013
60/5000 PWT & HYD EXPIRES 08/03/2017 OR 5000 HRS

BUCKET-MP, 1.4 CYD
CAB, DELUXE, AC
CATERPILLAR C4.4 ETAD ENGINE
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COUPLER, PG, MANUAL, DUAL LOCK
COUPLING, QUICK DISCONNECT
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
ENG.ARR.#3376849,115.2 HP ... SERIAL #C7N02742
ENGINE, 86KW, C4.4 DITA, T4I
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
MANUAL, PARTS, 430F ST HRC
Online Owner's Manual
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PT, 4WD, STD SHIFT
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STORAGE, GP-BOX
SUPPLEMENT, EMISSIONS, ENGLISH
TIER 4 INTERIM / ALT NOX
TIRES 4WD BIAS FIRESTONE
USEPA FAMILY = CPXL04.4MK1
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
935
  • DaUNDER MACHINE
  • DaTRANSMISSION & ENGINE
  • GOOD
  • AcceptabilăNO RUBBER COVER OVER BATTERY
  • AcceptabilăALL 4 GAS SPRING GETTING WEAK 2 DOORS & REAR WINDOW 2 STILL WORKING
  • Bună
  • NecorespunzătoareBENT CLOSE TO FRONT DRIVE LINE
  • Bună
  • NecorespunzătoareRT. SIDE PANEL CRACK & BOTH SIDE SOUND INSTALLATION WITH HOLES
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRT ENGINE SIDE PANEL CRACK
  • NecorespunzătoareHOME MADE GRILL & FRAME BENT
  • NecorespunzătoareNEED 2 DAMAGED
  • Bună
  • NecorespunzătoareRT SIDE MISSING
safety items
203
  • Da
  • Nu
  • Da
  • ONE PIN MISSING OK
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareNEEDS ADJUSTMENT
  • NecorespunzătoareSIICK PIN MISSING SWING OK PIN
  • NecorespunzătoareAPRIL 2012
indicatoare, staţie operator, consolă
1403
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • OK
  • BunăTEMPER AT42
  • Bună
  • BunăALL SEAL OK DOOR WINDOW.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareINOP
  • Bună
  • Bună
  • BunăAM/FM
  • BunăBOTH ARMS REST MOUNT BOLTS LOOSE
  • BunăAIR TYPE
  • NecorespunzătoareNEEDS 6 S/W DECALS OFF
  • NecorespunzătoareREAR BROKEN WIPER & ARM FRONT NEEDS WIPER & WASHER INOP
motor
710
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • GOOD
  • OK
  • CLEAR OK
  • Acceptabilă
  • BunăRED OK
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
  • Nu
  • ___--
  • TIER 4 INTERIM ENGINE
sistem răcire
701
  • Nu
  • OK
  • Bună
  • NecorespunzătoareHOSE UNDER RAD. LEAKS OIL COOLER
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
700
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • OK
  • Bună
  • Bună
  • BunăNEEDS CLEAN OUT
  • BunăDOOR BROKEN OFF JUMPER
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1300
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • OK
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăBUCKET WILL MOVE
  • Bună
  • Bună
  • BunăSTALL 2000
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
801
  • GOOD
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareBOTH BOOTS TORN
frână
101
  • Nu
  • ALL GEARS.
  • SERVIE OK PARKING INOP
  • NecorespunzătoareINOP ADJUST
  • Bună
sistem hidraulic
1323
  • DaVALVES & CYLINDERS
  • OK SOME LEAKS
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSTARTING TO LEAK OK AT THIS TIME.
  • Bună
  • Bună
  • BunăLOADER BOOT TORN
  • BunăLOOSE & THEY GREASE EXTENDED
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareLEAKS OIL
  • BunăBOTH GUIDES & GUARD BENT
  • Bună
  • NecorespunzătoareDRAIN VALVE LEAKS OIL
  • Bună
  • NecorespunzătoareSTSRTINGTO LEAK
  • AcceptabilăLT SIDE STARTING TO LEAK OIL
  • Bună
  • Bună
braţ şi balansier
802
  • Bună
  • BunăSOME PLAY [OK]
  • BunăLOOSE WITH GREASE
  • NecorespunzătoareGUARD BENT & GUIDES BENT & WORN FEET & 4 BARS BENT ON OUT RIGGERS
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăSOME PLAY [OK]
  • BunăHYD.
  • NecorespunzătoareMISSING
front bucket
701
  • Nu
  • 1.4 YDS
  • CAT 120000018
  • OK
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareNEEDS ONE
  • Bună
  • BunăPIN DRY GREASE
  • Bună
  • Bună
cupă spate
500
  • Da
  • CAT
  • 36"
  • OK
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
axles / final drives
1001
  • DaDIFF.
  • OK
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareINPUT SEAL LEAKS OIL
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Nu
  • 50%
  • 12.5/80/18
  • MILES TRAVEL ON ROAD
  • 19.5-24
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left FrontTITAN1650NuNuNu
Left RearTITAN1650NuNuNu
Right FrontTITAN1237NuNuNu
Right RearFIRESTONE2165NuNuNu
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7