Cautare rapida

CAT 420F

CAT 420F

Fabricatie
2013
Citirea kilometrajului
5.139 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MILTON CAT
Milford, MA
+1 7747376569
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 420F
Milton CAT
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereJWJ01929
Numar de stoc internEQ284727
Număr de catalog10125852
An de fabricație2013
Ore de utilizare5.139 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMilford, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA73.205 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Nivel de emisiiEmissions Level
Starea de reglementareRegulatory Status
Conform Nivel 2Tier 2 Compliant
Conform Nivel 1Tier 1 Compliant
Comenzi, joystickControls, Joystick
Aer condiţionatAir Conditioner
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Presiune hidraulică auxiliară - Presiune înaltăAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Placă CECE Plate
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Scaun cu suspensie pneumaticăAir Suspension Seat
Acţionare - 4 roţiDrive - 4 Wheel
Blocare diferenţialDifferential Lock
AntitangajRide Control
Cupă - FaţăBucket - Front
Direcţie - 2 roţiSteering - 2 Wheel
Balansier - ExtinsStick - Extended
Schimbare automatăAuto Shift
Cuplă spateRear Coupler
Comenzi, manetăControls, Lever
Modificator modelPattern Changer
Sistem lubrifiere preliminarăPre Lube System
Cuplă faţăFront Coupler
Portsculă integratăIntegrated Toolcarrier
Hidraulică auxiliară spate - Presiune înaltăRear Auxiliary Hydraulics - High Pressure
Hidraulică auxiliară faţă - 2 supapeFront Auxiliary Hydraulics - 2 Valve
Alte informaţiiOnline Owner's Manual
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1800
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
510
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • AcceptabilăBack up alarm inop.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
2210
  • 1/2
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRear wiper split
motor
1000
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • 4205857
  • C7N17025
  • 5139.5
  • Normal
  • None
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
900
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • 5139.5
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
710
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • AcceptabilăHad to jump machine
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1400
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
1000
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
200
  • Nu
  • All
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
2000
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
100
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
braţ şi balansier
900
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
front bucket
900
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă spate
500
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
axles / final drives
1200
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Nu
  • 90%
  • 12.5/80-18
  • 19.5L-24
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left FrontBkt30/3290NuNuNu
Left RearBkt32/32100NuNuNu
Right FrontBkt30/3290NuNuNu
Right RearBkt32/32100NuNuNu
stare generală
300
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7