Cautare rapida

CAT 420F2IT

CAT 420F2IT

Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
787 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FOLEY, INC.
Monroe, NJ
+1 732 417 7109
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 420F2IT
Foley Inc.
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereHWD02948
Numar de stoc internEQ000012126
Număr de catalog10110479
An de fabricație2018
Ore de utilizare787 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMONROE, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA103.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
CupăBucket
Acţionare - 4 roţiDrive - 4 Wheel
AntitangajRide Control
Balansier - ExtinsStick - Extended
Etichetă EPAEPA Label
Product LinkProduct Link
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Scaun cu suspensie pneumaticăAir Suspension Seat
Comenzi, joystickControls, Joystick
Blocare diferenţialDifferential Lock
Schimbare automatăAuto Shift
Cuplă spateRear Coupler
Modificator modelPattern Changer
Sistem antifurtAnti-theft System
Tip camă - HidraulicThumb Type - Hydraulic
Hidraulică auxiliară faţăFront Auxiliary Hydraulics
Hidraulică auxiliară spateRear Auxiliary Hydraulics
Portsculă integratăIntegrated Toolcarrier
Alte informaţiiOnline Owner's Manual
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1021
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareHOOD DOES NOT OPEN, POSSIBLE PROBLEM WITH HOOD LATCH
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăGRILL & UPPER ACCESS PANEL DENTED
  • Bună
  • AcceptabilăRIGHT STEP BENT
safety items
400
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1310
  • Da
  • MSS SECURITY SYSTEM (NOT ENABELED)
  • BunăTOO COLD TO TEST
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăAM FM BT
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăHYD LOCKOUT BUTTON BROKEN
  • Bună
motor
300
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • CAT C4.4
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăPRODUCT LINK (WORKING)
  • Bună
  • Bună
transmisie
600
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
200
  • Nu
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1400
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăCAT X WITH PATTERN CHANGER
  • Bună
  • BunăFRONT HYD, WITH BROOM ELEC
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăREAR HAMMER HYD
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • NuNO FORKS
braţ şi balansier
900
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăCAT HYD THUMB
  • Bună
front bucket
600
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă spate
300
  • DaCAT MECHANICAL COUPLER
  • 24"
  • Bună
  • Bună
  • Bună
axles / final drives
300
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • 12.5/80-18
  • 19.5L-24
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăDEESTONE 19MM85
Stânga spateFIRESTONE 14MM52
Dreapta faţăDEESTONE 19MM85
Dreapta spateFIRESTONE 15MM52
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • .TO THE NATURE OF USED EQUIPMENT, WE ENCOURAGE BUYERS TO VIEW THE MACHINE IN PERSON. ALL SALES ARE AS-IS UNLESS OTHERWISE STATED. FOLEY DOES ITS BEST TO DISCLOSE ALL KNOWN ISSUES WITH THE MACHINE.
  • INSPECTED 12/2/23 @ 774.5 HRS
  • AM FM BT
  • CAT HYD THUMB
  • PRODUCT LINK (WORKING)
  • MSS (NOT ENABELED)
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7