Cautare rapida

CAT 420XE

CAT 420XE

Fabricatie
2022
Citirea kilometrajului
45 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WESTERN STATES EQUIPMENT
Pasco, WA
+1 8779914228
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 420XE
Western States Equipment
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereH9X02043
Numar de stoc internE0132730
Număr de catalog10081105
An de fabricație2022
Ore de utilizare45 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiPasco, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA140.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
AntitangajRide Control
Alte informaţii420 XE 07A BACKHOE LOADER CFG1
AIR CONDITIONER, T4F
AUTO-UP STABILIZERS
BUCKET-GP, 1.31 YD3, IT
CAB, DELUXE
COLD WEATHER PACKAGE, 120V
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, BHL
COUPLING,QD,THREADED WITH CAPS
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
DISPLAY, TOUCH SCREEN
ENGINE, 74.5KW, C3.6 DITA, T4F
GUARD, STABILIZER
HYD, MP, 6FCN/8BNK, EH, QC
INSTRUCTIONS, ANSI
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
LOADER, ST, PL, QUICK COUPLER
Online Owner's Manual
PINS, SPARE
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PRODUCT LINK, CELLULAR, PLE643
PT, 4WD/2WS, AUTOSHIFT, LTC
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
SEAT, DELUXE FABRIC, HEATED
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STANDARD RADIO (12V)
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, GY
USB POWER PORT
WORKLIGHTS (8) LED LAMPS
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7