Cautare rapida

CAT 420-07HT

CAT 420-07HT

Fabricatie
2021
Citirea kilometrajului
1.578 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FABICK CAT
Green Bay, WI
+1 636 384 4021
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 420-07HT
Fabick CAT
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereH8T01125
Numar de stoc internH8T01125
Număr de catalog10096304
An de fabricație2021
Ore de utilizare1.578 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiGreen Bay, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA117.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
AntitangajRide Control
Alte informaţiiAIR CONDITIONER, T4F
AUTO-UP STABILIZERS
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET, HOE, (NONE)
BUCKET-GP, 1.3 YD3, PO
CAB, DELUXE
COLD WEATHER PACKAGE, 120V
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
CUTTING EDGE, TWO PIECE
DISPLAY, STANDARD
ENGINE, 74.5KW, C3.6 DITA, T4F
FAN
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, GP, 6FCN/8BNK, ST
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
LOADER BUCKET PINS
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PRODUCT LINK, CELLULAR, PLE643
PT, 4WD/2WS, POWERSHIFT
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, DELUXE FABRIC
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STANDARD RADIO (12V)
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES, 340 80-18/500 70-24, MX
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1800
  • Da
  • Overall good appearance
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
500
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăJan 25
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
2200
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Overall good condition
  • To cold to check
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăAir
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
1000
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
900
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
700
  • Da
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1300
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
1000
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
200
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1600
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ şi balansier
900
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
front bucket
900
  • Nu
  • 1.25 yard
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă spate
420
  • Nu
  • 18”
  • Overall fair-good condition
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
axles / final drives
1200
  • Nu
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • 15%
  • 12.5/80-18
  • Overall fair condition
  • 19.5L24
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Overall good condition
stare generală
300
  • Da
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7