CASE 590SUPERL

CASE 590SUPERL

Preţ
24.000 USD
Fabricatie
1999
Citirea kilometrajului
8505 h
Clipuri cu CASE590SUPERL
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCASE 590SUPERL
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereJJG0212060
Numar de stoc internTGU0096
Număr de catalogCU4681786
An de fabricație1999
Ore de utilizare8505 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiKansas City, MO
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA24.000 USD
TVA USD
Preţ incl. TVA USD
Detalii
Nota generala (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Accesorii
EROPSEROPS
IluminareLIGHTING
CUPĂ, UZ GENERALBUCKET, GP
CUPĂ, SPATEBUCKET, REAR
BALANSIER, STANDARDSTICK, STANDARD
TRACŢIUNE PE 4 ROŢI4-WHEEL DRIVE
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
Alte informaţii.
- FOLEY INSPECTED -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

18" REAR BUCKET
16" REAR BUCKET
(3) 36" BUCKETS
Features
Accesorii
EROPSEROPS
IluminareLIGHTING
CUPĂ, UZ GENERALBUCKET, GP
CUPĂ, SPATEBUCKET, REAR
BALANSIER, STANDARDSTICK, STANDARD
TRACŢIUNE PE 4 ROŢI4-WHEEL DRIVE
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
Alte informaţii.
- FOLEY INSPECTED -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

18" REAR BUCKET
16" REAR BUCKET
(3) 36" BUCKETS
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • axles / final drives
  • braţ şi balansier
  • front bucket
  • cupă spate
  • anvelope
aspect general
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSCRATCHED AND FADED
  • AcceptabilăSIDE SCREEN IS MISSING
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăHARD TO OPEN - USEABLE
  • Bună
  • AcceptabilăSTANDARD CASE PAINT
  • AcceptabilăBENT AND PATCHED
  • Bună
  • AcceptabilăSCRATCHED AND FADED
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăINSTALLED NEW 8505 HOURS
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFAIR CONDITION
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăARM RESTS ARE WORN
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • OK
  • OK
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • DaHOSES AND CLAMPS NEED TIGHTENED
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă8500 hours
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSIDE SCREEN IS MISSING
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăSOME LOOSINESS - USEABLE
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Nu
  • OK
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Da
  • Bună
  • AcceptabilăLEAKS
  • NecorespunzătoareNOT WORKING CORRECTLY
  • NecorespunzătoareLEAKS
  • AcceptabilăUSEABLE BUT LOOSE
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareLEAKS
  • AcceptabilăFAIR CONDITION
  • Bună
  • AcceptabilăBOOM RH AND STICK LH
  • AcceptabilăWET
  • AcceptabilăWET
  • Bună
  • NecorespunzătoareLEAKS
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • PERFORMED PM 2 SERVICE 8505 HOURS
  • REAR CONTROLS ARE CASE 3 LEVER
axles / final drives
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ şi balansier
  • CONTROL
  • Bună
  • AcceptabilăLOOSE BUT USEABLE
  • BunăNO PADS
  • Bună
  • AcceptabilăLOOSE BUT USEABLE
  • Bună
  • Bună
front bucket
  • AcceptabilăWORN - USEABLE
  • Bună
  • Bună
  • BunăB\O FAIR
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă spate
  • DaWR
  • 36
  • AcceptabilăBENT
  • AcceptabilăFAIR USEABLE
  • AcceptabilăFAIR - USEABLE
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareNEED REPLACED
anvelope
  • 14X17.5
  • 21L24
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăSuperwall75
Stânga spatePrimex30
Dreapta faţăSuperwall75
Dreapta spatePrimex30
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FOLEY EQUIPMENT COMPANYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon