Cautare rapida

CASE 590 SUPER N

CASE 590 SUPER N

Preţ
67.000 $
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
3.304 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FOLEY, INC.
Piscataway, NJ
+1 732 417 7109
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCASE 590 SUPER N
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereJJGN59SNCGC736026
Numar de stoc internUT51384
Număr de catalog10028679
An de fabricație2016
Ore de utilizare3.304 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiPISCATAWAY, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA67.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
AER CONDIŢIONATAIR CONDITIONER
ILUMINARELIGHTING
COMBUSTIBIL DIESEL CU CONŢINUT ULTRAREDUS DE SULFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Radio AM FMAM FM RADIO
ANTITANGAJRIDE CONTROL
SCHIMBARE AUTOMATĂAUTO SHIFT
CUPĂ, MULTIFUNCŢIONALĂBUCKET, MP
CUPĂ, SPATEBUCKET, REAR
BALANSIER, EXTINSSTICK, EXTENDED
TRACŢIUNE PE 4 ROŢI4-WHEEL DRIVE
COMENZI, JOYSTICKCONTROLS, JOYSTICK
COMENZI, MANETĂCONTROLS, LEVER
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
Alte informaţiiTO THE NATURE OF USED EQUIPMENT, WE ENCOURAGE BUYERS TO VIEW THE MACHINE IN PERSON. ALL SALES ARE AS-IS UNLESS OTHERWISE STATED. FOLEY DOES ITS BEST TO DISCLOSE ALL KNOWN ISSUES WITH THE MACHINE.

AIR SUSPENSION SEAT
TIER 4 FINAL
FRONT AUXILIARY HYDRAULICS
COUNTER WEIGHT
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1040
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRIGHT SIDE TILT HOOD, SURFACE RUST+SMALL HOLE..
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăPAINT FADED AWAY..
  • Bună
  • AcceptabilăHOOD PAINT FADED, COUPLE SURFACE RUST SPOTS..
  • AcceptabilăNOTE, METAL FRT GUARD COUPLE SMALL BENDS..
  • Bună
  • Bună
safety items
400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1610
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFEW LABELS FADED..
  • Bună
motor
800
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
100
  • Bună
sistem răcire
800
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1200
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
1000
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
200
  • Nu
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1610
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăREAR 4 STICK CONTROLS..
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăCOUPLE REAR BOOM BOTTOM HOSES RUBBED...
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ şi balansier
720
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSOME WEAR AT PADS+SHIMS..
  • AcceptabilăSOME WEAR AT PADS..
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
front bucket
710
  • Nu
  • M/P..
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă1/4 INCH LEFT, CAN BE FLIPPED.. BLADE EDGE WORN..
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă spate
400
  • Nu
  • 12 INCH.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
axles / final drives
1100
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Nu
  • 14/17.5
  • 21L-24
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left FrontGALAXY55NuNuNu
Left RearGOODYEAR55NuNuNu
Right FrontGALAXY60NuNuNu
Right RearGOODYEAR55NuNuNu
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7