Cautare rapida

CASE 580M 4WDE

CASE 580M 4WDE

Fabricatie
2008
Citirea kilometrajului
5.370 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Pueblo, CO
+1 303 900 5875
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCASE 580M 4WDE
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereN7C427045
Numar de stoc intern525859
Număr de catalog10131377
An de fabricație2008
Ore de utilizare5.370 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiPueblo, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA45.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii2-12V/30AMP ACC PORTS, SUN VISOR
2008 CASE 580 SUPER M BACKHOE
5360 BW 6/13/24
AS IS / AS RECEIVED
AUXILIARY HYDRAULICS ... GPM
BATTERIES 850CCA,12V, 90AMP SYS
BUCKET-GP,82",1.03 YD3,BOCE,PO
BUCKET-HD,610MM/24", 5 TIPS, PO
COUNTERWEIGHT,400LB,TRAVEL ALARM
DIFFERENTIAL,LOCK, ELECTRO-HYD
ENCLOSED CAB W/ROPS,AC,HEAT,DEF
ENGINE,445T/M3,4.5L,84HP,TIER 3
FLOOR MAT, RV MIRROR, TOOL BOX
FRT & RR TIE DOWNS, BLOCK HEATER
INSTRUMENT PANEL,GAUGE CLUSTER
INTERIOR LIGHT, AM-FM RADIO,
LIGHTING HALOGEN,8 WORK & SIGNAL
PATTERN CHANGER, CE PLATE,
PILOT JOYSTICK & PEDAL CONTROLS
R-T-D, SELF LEVELING, HOLD FLOAT
RIDE CONTROL, 2WD/4WD,
SEAT, VINYL SUSPENSION W/3" BELT
STABILIZERS W/PADS, FENDERS,POLY
STEERING,HYDROSTATIC, KEY START,
STICK CHECK VALVE, TRANS GUARD
STICK EXTENDED 18'.5"
TIRES,HARVEST KING 19.5L-24 ... 12-16.5 @96% FRT
TRANSMISSION,POWER SHUTTLE F4-R4
WASHER WIPERS,FRT, HEADLINER
WET DISC BRAKES, GRAB IRONS,
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1520
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăHood paint is peeling the rest of the machine is good
  • AcceptabilăCap on cab is wired in place
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
302
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • NecorespunzătoareNot working
  • NecorespunzătoareNot working
  • Bună
  • BunăGood shape, cannot read the date.
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
2011
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • BunăBlowing cold air
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăIn place but dirty
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareNot working
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăSeat suspension and slides need lube
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăNeeds blades
motor
810
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • DaValve cover
  • NuServices at 5,130 hours
  • Nu
  • Normal
  • None
  • AcceptabilăBelts are worn, idler pulley is shot.
  • Bună
  • Bună
  • Bună#1 cylinder, exhaust manifold has a broken bolt.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
810
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • BunăBelt drive
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
700
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1000
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
800
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
200
  • Nu
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1310
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăHose covers between boom and stick are worn, no leaks.
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRight outrigger cylinder is leaking.
  • Bună
  • BunăStarting to leak from rod seals
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ şi balansier
720
  • About 3/16” of play all around
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
front bucket
520
  • AcceptabilăPushed up in spots 1/2”
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă spate
410
  • 24”
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
axles / final drives
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Nu
  • Rears 74% Fronts 96%
  • 12-16.5
  • 19.5L-24
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left FrontMaxam MS9062496NuNuNu
Left RearHarvest King R42574NuNuNu
Right FrontMaxam MS9062496NuNuNu
Right RearHarvest King R42574NuNuNu
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • 24 may 2024 - 5,369 hours
  • Overall machine is in average to above average condition for age and hours.
stare generală
300
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7