CASE 580L

CASE 580L

Preţ
26.500 USD
Fabricatie
1997
Citirea kilometrajului
6121 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCASE 580L
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereJJG0234832
Numar de stoc internJJG0234832
Număr de catalogCU4681476
An de fabricație1997
Ore de utilizare6121 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiEnroute, MI
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA26.500 USD
TVA USD
Preţ incl. TVA USD
Detalii
Accesorii
EROPSEROPS
IluminareLIGHTING
CUPĂ, SPATEBUCKET, REAR
BALANSIER, EXTINSSTICK, EXTENDED
TRACŢIUNE PE 4 ROŢI4-WHEEL DRIVE
Alte informaţiiCOUNTER WEIGHT
Features
Accesorii
EROPSEROPS
IluminareLIGHTING
CUPĂ, SPATEBUCKET, REAR
BALANSIER, EXTINSSTICK, EXTENDED
TRACŢIUNE PE 4 ROŢI4-WHEEL DRIVE
Alte informaţiiCOUNTER WEIGHT
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • axles / final drives
  • braţ şi balansier
  • front bucket
  • cupă spate
  • anvelope
aspect general
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • AcceptabilăRight Lower cab door rusty, left cat door split by lower hinge
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareHood is stuck only lifts 1/4 way up
  • NecorespunzătoareFaded, paint chips and surface rust over machine
  • NecorespunzătoareCracked, broken
  • NecorespunzătoareRipped, torn
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • NecorespunzătoareNot working
  • NecorespunzătoareNot working
  • NecorespunzătoareCable missing, not working
  • Necorespunzătoare
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Noes not reach high idle with foot throttle, have to use hand throttle, controls stick
  • Bună
  • NecorespunzătoareDoor shocks missing, latches stick
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFuel gauge not working
  • NecorespunzătoareLeft and right door glass broken, missing
  • Bună
  • NecorespunzătoareDefrost switch stuck, blower working, heater line at engine capped
  • Bună
  • BunăWorking reads 6122hrs,
  • Bună
  • AcceptabilăLower seat cushion torn
  • NecorespunzătoareFront wiper and defrost switch stuck
  • NecorespunzătoareNot working (switches stuck)
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Powered y case 4T
  • Normal
  • NecorespunzătoareHas exhaust leak, muffler and stack loose,
  • AcceptabilăLeak at fuel pimp
  • AcceptabilăEngine intermittently hunts,
  • Acceptabilă
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFins show corrosion
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • DaRear signal, warning lights not working
  • Bună
  • NecorespunzătoareDead had to jump start, customer recently replaced battery, possible draw
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFront outer floods not working,
transmisie
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăShifted good through speeds, spins tires in a pile in 1st gear, both netrulizers working
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăSteers good
  • AcceptabilăRight inner tie rod joint has play
frână
  • Nu
  • NecorespunzătoareParking brake cable missing, not working
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Bună
  • BunăKickout and bucket leveling working
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăBoth dry
  • Bună
  • BunăBoth dry
  • BunăHydraulic functions operated good
  • Bună
  • Bună
  • Bună
axles / final drives
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună4X4 working
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFront missing studs and lug nuts
braţ şi balansier
  • Bună
  • BunăVertical turret mounting bushings show aprox 1/4 in play
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăPin style
  • BunăJust starting to show wear at swing cylinder mounting bushings
  • Bună
front bucket
  • Nu
  • 89in wide
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareWorn, ready for flip
  • Bună
  • Bună
  • BunăJust starting to show wear at piviot points
cupă spate
  • Nu
  • 24in
  • NecorespunzătoareWorn and dented, wear plates worn through
  • Acceptabilă
  • Bună
  • AcceptabilăSides worn, dented
  • NecorespunzătoareTeeth missing, adaptors worn
anvelope
  • Nu
  • 12X16.5
  • Left rear tires was flat, left front low
  • 19.5-R24
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left FrontTitan (HD2000)2075NuNuNu
Left RearHarvest king1130NuNuNu
Right FrontPowerking1440NuNuNu
Right RearHarvest King1130NuNuNu
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Telefon:+1 8669941408
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon