CASE 580L

CASE 580L

Preţ
35.000 USD
Citirea kilometrajului
557 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCASE 580L
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereJJG0236461
Numar de stoc internX20W1174
Număr de catalogCU4707174
Ore de utilizare557 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiWA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA35.000 USD
TVA USD
Preţ incl. TVA USD
Detalii
Accesorii
TRACŢIUNE PE 2 ROŢI2 WHEEL DRIVE
Alte informaţiiTIRES APPROX 50% WORN
1997 CASE 580L
VERIFIED ORIGINAL HOURS SHOWN
CUSTOMER PURCHASED NEW
STANDARD STICK
24" BUCKET
Features
Accesorii
TRACŢIUNE PE 2 ROŢI2 WHEEL DRIVE
Alte informaţiiTIRES APPROX 50% WORN
1997 CASE 580L
VERIFIED ORIGINAL HOURS SHOWN
CUSTOMER PURCHASED NEW
STANDARD STICK
24" BUCKET
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
N C MACHINERY CO.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
William Gibbs
Telefon:+1 406 656 0202
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon