CASE 580L

CASE 580L

Preţ
22.500 USD
Fabricatie
1996
Citirea kilometrajului
9442 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCASE 580L
Grup de produsebuldoexcavatoare
Numar de producereJJG0230981
Numar de stoc internEQ00167199
Număr de catalogCU4676656
An de fabricație1996
Ore de utilizare9442 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSalem, IN
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA22.500 USD
TVA USD
Preţ incl. TVA USD
Detalii
Accesorii
IluminareLIGHTING
OROPSOROPS
CUPĂ, UZ GENERALBUCKET, GP
CUPĂ, SPATEBUCKET, REAR
BALANSIER, STANDARDSTICK, STANDARD
TRACŢIUNE PE 4 ROŢI4-WHEEL DRIVE
COMENZI, MANETĂCONTROLS, LEVER
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
Alte informaţiiCOUNTER WEIGHT
DIFFERENTIAL LOCK
Features
Accesorii
IluminareLIGHTING
OROPSOROPS
CUPĂ, UZ GENERALBUCKET, GP
CUPĂ, SPATEBUCKET, REAR
BALANSIER, STANDARDSTICK, STANDARD
TRACŢIUNE PE 4 ROŢI4-WHEEL DRIVE
COMENZI, MANETĂCONTROLS, LEVER
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
Alte informaţiiCOUNTER WEIGHT
DIFFERENTIAL LOCK
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • axles / final drives
  • braţ şi balansier
  • front bucket
  • cupă spate
  • anvelope
aspect general
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • NEEDS SEAT BELT AND HORN, BU ALARM
  • Necorespunzătoare
  • Necorespunzătoare
  • Bună
  • Bună
  • Necorespunzătoare
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • OPERATING CONDITIPON
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareNO REARVIEW MIRROR
  • Bună
  • Bună
  • Necorespunzătoare
  • AcceptabilăLOCKING MECHANISM DOESNT WORK
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • STARTED AND RAN FINE
  • NORMAL
  • BLACK
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăWHEEL
frână
  • Nu
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
sistem hidraulic
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLEAKING
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLEAKING
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • MACHINE IS ON A JOB WORKING. HAS BEEN KEPT UP WITH REPAIRS MACHINE WAS TIGHTER THAN I EXPECTED
axles / final drives
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ şi balansier
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
front bucket
  • Nu
  • 1.0 CYD
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
cupă spate
  • Nu
  • 24 INCH
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
anvelope
  • Nu
  • 10% WORE
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
BOYD CAT COMPANYConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
HOLLY RICHARDSON
Telefon:+1 502 774 4441 x32702
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon