Currently 18037 machines for sale
Cautare rapida
Primiți o alertă pe e-mail când sunt adăugate echipamente noi care corespund parametrilor căutării dvs. - Adresa dvs. de email -Notificare prin e-mail
Filtrul actual
Grup de produse
buldoexcavatoare
x
629 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 193 - 216 Sortează după: 
CAT 420F2, 97.0002020
Fresno, CA
2.836 hantitangaj

Vezi detalii
CAT 420F, 58.3002013
Olathe, KS
3.363 h Condițiiantitangaj

Vezi detalii
CAT 416EST, 47.3502007
Memphis, TN
3.482 h Condițiicomenzi, joystickincinte motoriluminarecombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfscaun cu suspensie pneumatică

Vezi detalii
CAT 420-07XE, 119.0592020
Eloy, AZ
931 h Condițiiaer condiţionatcupăantitangajbalansier - extinscuplă spate

Vezi detalii
CAT 430F IT, 92.0002014
Green Bay, WI
432 h Condițiiantitangajmotor

Vezi detalii
CAT 420E ST, 68.5002010
Mokena, IL
2.407 h Condițiiaer condiţionatpresiune hidraulică auxiliară - presiune medieacţionare - 4 roţirops - închisbalansier - extins

Vezi detalii
CAT 416F2 4EO, 79.5512017
Tucson, AZ
2.566 h

Vezi detalii
CAT 420F2 4EO, 86.6772018
Kingman, AZ
2.182 h

Vezi detalii
CAT 416-07, 121.2302023
Great Bend, KS
302 hantitangaj

Vezi detalii
CAT 420F2, 90.0002016
Fresno, CA
2.003 hantitangaj

Vezi detalii
CAT 420F2 4EOP, 82.9232018
Prescott, AZ
2.576 h

Vezi detalii
CAT 420F2 4EOP, 82.0252016
Phoenix, AZ
2.731 hcomenzi, joystickcuplă

Vezi detalii
CAT 420F2, 69.0002015
Waipahu, HI
3.391 hantitangaj

Vezi detalii
CAT 416F2, 83.5802019
Colby, KS
1.572 h

Vezi detalii
CAT 436B, 16.0001994
Shelby Twp., MI
14.254 h Condițiicomenzi, joystickincinte motoriluminarerops - închisblocare diferenţial

Vezi detalii
CAT 420E E, 71.0002011
Hurricane, UT
1.000 h

Vezi detalii
CAT 420-07 ST, 107.0002021
Madison, WI
2.266 h Condițiicomenzi, joystickaer condiţionatproduct linkincinte motoriluminare

Vezi detalii
CAT 420F2 4ECP, 63.9782015
Elko, NV
4.616 h Condițiiaer condiţionatcupăacţionare - 4 roţiantitangajbalansier - extins

Vezi detalii
CAT 420F IT, 76.1542014
Milford, MA
8.173 h Condițiinivel de emisiistarea de reglementareconform nivel 2conform nivel 1comenzi, joystick

Vezi detalii
CAT 416F2 4EO, 72.4262018
Apache Junction, AZ
2.908 h

Vezi detalii
CAT 420, 196.3052023
Casper, WY
453 hantitangaj

Vezi detalii
CAT 420F2 4ECP, 88.7532016
Eloy, AZ
4.263 hcomenzi, joystickantitangajradiator

Vezi detalii
CAT 450-074EOP, 199.3012022
Mesa, AZ
794 h

Vezi detalii
CAT 420F2 4EOP, 94.7372020
Mesa, AZ
998 hcomenzi, joystickcuplă

Vezi detalii
Show more results