Currently 25213 machines for sale
Filtrul actual
Grup de produse
Constructii & Utilaje Minerale
x
buldoexcavatoare
x
filtre de căutare
Grup de produse
-
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Certification
+
Comerciant
+
Tara
+
Caracteristici
+

buldoexcavatoare

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added

1.596 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 25 - 36 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
Caterpillar 420FH2, 77.500 USDbuldoexcavatoare
Altoona, IA, US
Fabricatie: 2013, Citirea kilometrajului: 1536 h
ZIEGLER CAT

eropssistem hidraulic auxiliarbalansier, extinscomenzi, joystickincinte motor, Certificat Utilizat Cat Condiții
Caterpillar 450F, 156.400 USDbuldoexcavatoare
Phoenix, AZ, US
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 339 h
EMPIRE MACHINERY
, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 416F2 4EO, 66.976 USDbuldoexcavatoare
Mesa, AZ, US
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 1552 h
EMPIRE MACHINERY

cuplăcomenzi, joystick, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 420F 4WD, 72.500 USDbuldoexcavatoare
Albuquerque, CO, US
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 1809 h
WAGNER EQUIPMENT CO

antitangaj, Certificat Utilizat Cat Condiții
Caterpillar 420F2 HRC, 98.716 USDbuldoexcavatoare
Tucson, AZ, US
Fabricatie: 2017, Citirea kilometrajului: 1141 h
EMPIRE MACHINERY

antitangajcuplăcomenzi, joystick, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 420F2 HRC, 104.604 USDbuldoexcavatoare
Safford, AZ, US
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 144 h
EMPIRE MACHINERY
, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 420F 4EO P, 68.908 USDbuldoexcavatoare
Yuma, AZ, US
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 1561 h
EMPIRE MACHINERY

antitangajcuplăcomenzi, joystick, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 420F2, 83.000 USDbuldoexcavatoare
Memphis, TN, US
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 429 h
THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATION

antitangaj, Specificații Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 420F2 4EO, 88.964 USDbuldoexcavatoare
Yuma, AZ, US
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 557 h
EMPIRE MACHINERY

cuplăcomenzi, joystick, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 420F2ST, 94.000 USDbuldoexcavatoare
TX, US
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 1321 h
HOLT CAT

eropssistem hidraulic auxiliartracţiune pe 4 roţicomenzi, joystickrear auxiliary hydraulics, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 420F2 HRC, 114.448 USDbuldoexcavatoare
Safford, AZ, US
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 307 h
EMPIRE MACHINERY
, Certificat Utilizat Cat
Caterpillar 420F24ETCB, 72.100 USDbuldoexcavatoare
Williston, ND, US
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 1458 h
TRACTOR & EQUIPMENT CO.

antitangaj, Certificat Utilizat Cat Condiții
 
Compara produse