Currently 18057 machines for sale
Cautare rapida
Primiți o alertă pe e-mail când sunt adăugate echipamente noi care corespund parametrilor căutării dvs. - Adresa dvs. de email -Notificare prin e-mail
Filtrul actual
Grup de produse
buldoexcavatoare
x
630 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 409 - 432 Sortează după: 
CAT 420F2ST, 72.3002016
Nitro, WV
1.856 h

Vezi detalii
CAT 430F IT4WE, 80.0002014
Aurora, CO
4.794 h Condițiiantitangaj

Vezi detalii
CAT 440, 154.0002019
Aurora, CO
1.873 h Specificații Condițiiantitangaj

Vezi detalii
CAT 420F2 IT4E, 107.5002018
Durango, CO
3.194 h Condițiiantitangaj

Vezi detalii
CAT 430, 135.8002020
City Of Industry, CA
738 hmotorantitangaj

Vezi detalii
CAT 450F, 80.0002014
City Of Industry, CA
5.893 h

Vezi detalii
CAT 420F2IT, 73.2352016
MI
2.920 haer condiţionatcupăhidraulică auxiliară faţăcuplă faţă

Vezi detalii
CAT 420F2IT, 74.6902017
IN
4.075 haer condiţionatcupăhidraulică auxiliară faţăcuplă faţă

Vezi detalii
CAT 420FST, 59.6552015
Lafayette, IN
4.050 haer condiţionatacţionare - 4 roţiantitangajbalansier - extinshidraulică auxiliară spate

Vezi detalii
CAT 420FST, 57.7152015
Vincennes, IN
5.950 h Condițiicomenzi, joystickaer condiţionatincinte motoriluminarerops - închis

Vezi detalii
CAT 420F2IT, 68.5002018
Monroe, NJ
3.927 h Condițiiaer condiţionatcupă - faţăacţionare - 4 roţiantitangajbalansier - extins

Vezi detalii
CAT 420FST, 56.7452015
IN
6.400 haer condiţionatcupă - spatehidraulică auxiliară faţăhidraulică auxiliară spatecupă, multifuncţională

Vezi detalii
CAT 420FST, 56.7452015
Fort Wayne, IN
5.300 h Condițiicomenzi, joystickaer condiţionatincinte motoriluminarerops - închis

Vezi detalii
CAT 420F2 HCR2018
Worland, WY
Condițiicomenzi, joystickaer condiţionatincinte motoriluminarerops - închis

Vezi detalii
CAT 420F24EOIP, 73.6172019
Apache Junction, AZ
3.941 h

Vezi detalii
CAT 420XE, 130.0002020
Bismarck, ND
1.163 h Condițiiantitangaj

Vezi detalii
CAT 420F2, 81.5002020
Portland, OR
1.046 h

Vezi detalii
CAT 420, 148.0002023
Salt Lake City, UT
301 hantitangaj

Vezi detalii
CAT 420F2ST, 80.0002018
Jonesboro, AR
777 h Condiții Oferte speciale Acord de valoare pentru clientnivel de emisii - eu - ivnivel de emisii - japan - step 4 finalcomenzi, joystickincinte motorcombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulf

Vezi detalii
CAT 430EST, 95.0002012
Tennessee Colony, TX
1.128 h Condițiicomenzi, joystickaer condiţionatproduct linkincinte motoriluminare

Vezi detalii
CAT 420E, 68.5002010
Call Foley, KS
3.671 h Condițiiantitangaj

Vezi detalii
CAT 420 TH, 174.7302023
Salt Lake City, UT
37 h

Vezi detalii
CAT 420F2 4EOP, 81.7522016
Apache Junction, AZ
2.664 hcomenzi, joystickcuplă

Vezi detalii
CAT 420 IT CF, 182.5502024
Salt Lake City, UT
23 h

Vezi detalii
Show more results