X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 26968 machines for sale
Filtrul actual
Grup de produse
Constructii
x
buldoexcavatoare
x
filtre de căutare
Grup de produse
-
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Certification
+
Comerciant
+
Tara
+
Caracteristici
+

buldoexcavatoare

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added

1.771 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 1729 - 1740 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
Caterpillar 416F2STLRC, La Cererebuldoexcavatoare
Cancun, MX
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 300 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, 92.000 USDbuldoexcavatoare
Hermosillo, MX
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 930 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

balansier, extinscupă, spatetracţiune pe 4 roţicomenzi, manetăincinte motor
Caterpillar 420F2STLRC, 85.000 USDbuldoexcavatoare
Hermosillo, MX
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 1211 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

balansier, extinscupă, spatecomenzi, joystickincinte motortracţiune pe 2 roţi
Caterpillar 416EST, 55.500 USDbuldoexcavatoare
Monterrey, MX
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 2801 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2ST, 97.650 USDbuldoexcavatoare
San Juan, PR
Fabricatie: 2017, Citirea kilometrajului: 618 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416F2STLRC, 74.000 USDbuldoexcavatoare
Mexicali, MX
Fabricatie: 2017, Citirea kilometrajului: 1404 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

balansier, extinsoropstracţiune pe 2 roţi
Caterpillar 416F2ST, 93.450 USDbuldoexcavatoare
San Juan, PR
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 745 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416F2ST, 73.500 USDbuldoexcavatoare
San Juan, PR
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 3939 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416EST, 39.000 USDbuldoexcavatoare
Mexico, MX
Fabricatie: 2013, Citirea kilometrajului: 5963 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 424D, 60.793 USDbuldoexcavatoare
Bangkok, TH
Fabricatie: 2005, Citirea kilometrajului: 4217 h
METRO MACHINERY COMPANY LTD.
Caterpillar 420F2STLRC, 105.000 USDbuldoexcavatoare
Tijuana, MX
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 711 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

eropsbalansier, extinstracţiune pe 4 roţicomenzi, joystickincinte motor
Caterpillar 416F2STLRC, 95.000 USDbuldoexcavatoare
Mazatlan, MX
Fabricatie: 2017, Citirea kilometrajului: 700 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

balansier, extinscupă, spatetracţiune pe 4 roţicomenzi, manetăincinte motor
 
Compara produse